산업 표준 발전
TI는 반도체 품질을 향상시키는 업계 표준을 발전시키기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 당사는 다양한 표준 개발 위원회 및 산업 협회에 대한 지속적인 활동 및 참여를 통해 규제 표준뿐만 아니라 미국 및 국제 자발적 표준에 대해 협력하고 있으며, 다음이 포함됩니다:
| 기관 | 설명 |
|---|---|
| 미국 국립 표준 협회 (ANSI) | 비영리 단체가 미국의 자발적 표준화 및 적합성 평가 시스템을 관리하고 조정합니다. |
| AEC(자동차 전자 협의회) 부품 기술 위원회 | 신뢰할 수 있는 고품질 전자 부품에 대한 표준을 수립합니다. AEC 사양을 충족하는 부품은 추가 부품 수준 인증 테스트 없이 혹독한 차량용 환경에서 사용하기에 적합합니다. |
| EIA (미국 전자 산업 협회) | 전자 및 하이테크 협회와 기업의 파트너십은 국내외 정책 노력을 통해 미국 산업의 시장 발전과 경쟁력 강화를 위해 노력합니다. |
| 정전기 방전 협회 (ESDA) | 정전기 방전(ESD) 방지 이론 및 실무 발전에 전념하는 전문적이고 자발적인 협회입니다. |
| IEC (국제 전기 표준 회의) | 전기, 전자 및 관련 기술 전반에 대한 국제 표준을 준비하고 발표하는 글로벌 조직입니다. |
| IEEE (전기전자공학회) | 비영리 기술 전문 협회이자 다양한 기술 분야의 권위 있는 기관입니다. |
| IPC (인쇄 회로 협회) | 미국에 본사를 둔 무역 협회로, 전자 상호 연결 산업에 참여하는 전 세계 회원들의 경쟁 우위 및 재정적 성공을 도모하는 데 전념하고 있습니다. |
| JEDEC (공동 전자 소자 공학 협의회) | 미국 전자 산업 협회의 반도체 엔지니어링 표준화 기구(위 참조). |
| JEITA (일본전자정보기술산업협회) | 전자 및 정보 기술 분야와 관련된 활동을 하는 일본의 산업 조직. |
| NEDA (국가 전자 유통업체 협회) | 비영리 무역 협회로, 전자 부품 및 소자, 컴퓨터 및 컴퓨터 주변 기기, 테스트, 측정 및 제어 장비 유통에 관여하는 이들의 공인 유통업체와 제조 공급업체를 대표합니다. |
| NEMI (국가 전자 제조 이니셔티브) | 업계 주도의 컨소시엄은 북미 전자 제품 제조 공급망의 글로벌 리더십을 주도합니다. |
TI 심포지엄 참여
TI는 관리 및 조직 역할을 통해 품질, 신뢰성 및 고장 분석에 초점을 맞춘 심포지엄(산업 컨퍼런스)에 기술 논문 및 튜토리얼 발표자로 참여하고 있습니다. 지역별 주요 심포지엄은 다음과 같습니다:
미국
- International Reliability Physics Symposium
- International Symposium for Testing and Failure Analysis
- EOS/ESD Symposium
- IEEE International Test Conference
- Quality Electronic Design International Symposium
- IEDM(International Electron Devices Meeting)
유럽
- European Symposium on Reliability of Electron Devices
아시아
- International Symposium on the Physical and Failure Analysis of Integrated Circuits