절연 인증
텍사스 인스트루먼트(TI)는 반도체 품질 및 안정성 표준이 중요하다는 것을 알고 있습니다. 이를 염두에 두고, 당사의 부품 등급 및 분류는 산업 표준에 맞는 부품을 보다 쉽게 찾을 수 있도록 도와줍니다.
TI는 차량용 및 산업용 설계를 위한 전 세계적인 업계 표준을 충족하는 제품을 제공하고 있습니다. 여러 독립 인증 연구소에서 TI 절연 제품의 전기 절연 강도를 테스트하고 인증합니다.
자세한 내용은 기술 문서 당사의 "아이솔레이터는 인증을 받았습니다를 읽어보십시오. 귀사의 제품도 그렇습니까?" 그리고 "절연 설계에 대한 DIN VDE V 0884-11:2017-01 표준의 의미를 알아보십시오."
절연 인증 유형
VDE 인증(DIN VDE V 0884-11)
디지털 아이솔레이터 및 정전식/자석 커플링 장치에 대한 가장 엄격한 표준으로, 반도체 기반 절연 기술에 맞춰 특별히 설계되었습니다.
유럽 시장의 산업 자동화, 모터 드라이브 및 전력 변환 시스템에 요구됩니다. 장기적인 안정성과 최대 1,414V 피크 작동 전압 수준의 고전압 절연이 필요한 애플리케이션에 필수입니다.
주요 요구사항: 부분 방전 테스트, 40년 이상의 노화 시뮬레이션, 최대 12.8kV까지의 서지 내성, 전자기 호환성 확인.
UL 인증(UL 1577)
절연 반도체 장치에 대한 북미 표준으로, 상업 및 산업용 애플리케이션에서 보편적으로 사용됩니다.
미국 및 캐나다 상업용/산업용 설비에 사용되는 장치에 필수로 요구됩니다. 전원 공급 장치, 모터 드라이브, 산업용 제어 장치 등 UL 목록에 등재된 완제품에 요구됩니다.
주요 요구사항: 최대 5,000V RMS의 유전체 내성 테스트, 온도 사이클링 -40°C~+125°C, 습도 저항, 패키지 가연성 테스트.
CSA 60950-1 - 정보 기술 장비
컴퓨터, 서버, 네트워크 장비 및 통신 기기를 포함한 IT 장비용 캐나다 인증입니다.
캐나다에서 판매되거나 정부 조달 및 기업 설비에 사용되는 IT 장비에 요구됩니다. 사무 환경 및 유사한 상용 애플리케이션을 포괄합니다.
주요 요구사항: 감전 보호, 화재 안전, 기계적 안전성, IT 애플리케이션 열 보호.
CSA 61010-1 - 측정 및 제어 장비
전문 테스트 장비, 산업용 제어 장치 및 실험실 계측 기구에 대한 캐나다 표준입니다.
계측 도구, 산업용 자동화 장비, 전문가 업무 환경에서 사용되는 실험실 장비에 필수입니다. 캐나다 산업용 및 연구 시설 설비에 요구됩니다.
주요 요구사항: 산업 현장 환경에 대한 강화된 보호, 고위험 전압 보호, 연속 작동 기능.
CSA 60601-1 - 의료용 장비
환자 접촉 장비에 대해 최고 수준의 안전 요구사항을 적용하는 캐나다 의료용 장비 인증입니다.
캐나다에서 판매되는 모든 의료 기기에 필수입니다. 병원 장비, 환자 모니터링 시스템 및 환자와 접촉할 가능성이 있는 모든 장치에 요구됩니다.
주요 요구사항: 다중 절연 수준, 환자 누설 전류 제한, 제세동기 내성 절연 및 강화된 연면 거리.
TUV EN 60950-1 - 유럽 IT 장비
CE 표시 및 EU 시장 진입을 지원하는 유럽 정보 기술 장비 인증입니다.
유럽 연합에서 판매되는 IT 장비에 요구됩니다. 유럽 상업 시장의 컴퓨터, 통신 장비 및 네트워크 장치에 필요합니다.
주요 요구사항: EU 안전 지침 준수, 화재 및 충격 보호, 부품 안전 검증 및 EMC 준수.
TUV EN 61010-1 - 유럽 측정 장비
CE 마킹을 지원하는 전문용 측정, 제어, 실험실 장비를 위한 유럽 표준입니다.
EU 시장의 테스트 기기 및 산업용 제어 장비에 필수입니다. 유럽 산업용 애플리케이션의 전문가용 측정 장치와 자동 시스템에 요구됩니다.
주요 요구사항: 전문가용 사용 안전 표준, 연속 작동 기능, 전기 위험 보호 및 EU 지침 준수.
CQC GB4943.1-2011 - 중국 IT 장비
중국 시장 내 정보 기술 장비에 필요한 중국 국가 인증입니다.
컴퓨터, 네트워크 장비 및 통신 장치를 포함해 중국에서 판매되는 IT 장비에 필수로 요구됩니다. 시장 진입 및 규제 준수를 위해 필요합니다.
주요 요구사항: 중국 안전 표준 준수, 전자기 호환성, 중국 품질 시스템 통합.
AEC-Q100 - 차량용 인증
15년 이상의 수명 요구 사항을 가진 차량 애플리케이션에 사용되는 차량용 통합 회로에 대한 산업 표준입니다.
엔진 제어, 인포테인먼트, ADAS 및 파워트레인 시스템을 포함한 차량용 전자 부품에 요구됩니다. 티어 1 공급업체 인증 및 OEM 승인을 위해 반드시 필요합니다.
주요 요구사항: 확장된 온도 범위(-40°C~+150°C), 급격한 열 사이클링, 고온 수명 테스트, 차량용 EMC 준수.