중국 RoHS 정보

중국은 해당 국가의 RoHS 관련 요구 사항을 만들었습니다. 전자 정보 제품 표준 SJ/T11364-2006(중국 RoHS)으로 인한 오염을 제어하기 위한 중국 마킹입니다.  중국 RoHS는 중국 내 전자 제품의 오염을 관리하기 위한 공식 기준입니다. 중국 RoHS는 카드뮴, 납, 육가 크롬, 수은 그리고 두 가지 브롬계 난연제인 PBB(폴리브롬화 비페닐) 및 PBDE(폴리브롬화 디페닐 에테르)를 규제하는 유럽 버전 RoHS와 비슷합니다. 유럽 RoHS와 비슷한 중국 RoHS는 위에 나열된 모든 물질(임계값이 0.01%(100ppm)인 Cd 제외)의 임계값이 0.1%(1000ppm)로 유럽과 동일하며 중요한 납 사용에 대한 일련의 면제 조항이 있습니다.

중국 RoHS 라벨링 요구 사항

중국 RoHS에 따라 규정을 완전히 준수하는 제품에는 재활용 화살표 기호와 “e”자를 사용해야 합니다.  최대 임계값 위에 나열된 물질을 하나 이상 포함하고 있는 경우 1에서 99 사이의 숫자가 "E"를 대체합니다.  이 숫자는 사용 중 제한 물질이 제품에서 침출되지 않는 년수를 나타냅니다.  중국 RoHS 임계값을 초과하는 물질이 있는 TI IC 제품의 경우 TI는 "50"의 값을 사용합니다.  

TI IC 제품에서 중국 RoHS의 의미

면제 없는 RoHS 준수 또는 "친환경" 라벨이 붙은 모든 TI 완제품 IC는 중국 RoHS를 준수합니다.   최대 임계값을 초과하는 TI 완제품 IC에 포함될 수 있는 유일한 중국 RoHS 물질은 납(Pb)입니다.  이러한 제품의 EFUP(친환경 사용 기간)와 관련된 환경 정보는 다음 PCN에 포함되어 있습니다.