로고 제품 라벨링

TI IC 제품은 J-STD-609 및 중국 RoHS 요구 사항이 통합된 IC 제품에 라벨링 및 기호가 사용됩니다.&  이러한 라벨에는 EU(유럽 연합) RoHS 요구 사항에 대한 규정 준수 상태도 요약되어 있습니다. 특정 TI 부품 번호의 규정 준수 상태에 관한 자세한 정보는 물질 성분 검색 툴을 참조하십시오.

Lead-free (Pb-free) logo: J-STD-609

JEDEC(Joint Electronic Device Engineering Council) 표준 J-STD-609가 2007년 7월 출시되어 외부 리드 마감과 솔더 볼/솔더 범프에 대한 전자 제품 산업 표준 라벨링 요구 사항을 제공합니다.  TI는 개발 및 출시 기간 동안 이 표준의 선도적인 위원으로서, 2004년 6월 1일부터 이 표준을 기반으로 라벨 요구 사항이 있는 제품을 제공하고 있습니다.  TI의 Pb 무첨가 로고를 사용한 포장 라벨은 해당 제품이 Pb 무첨가 마감 요구 사항을 충족하고, J-STD-020 개정판 C 이후 버전에 따라 납 무첨가 리플로 프로세스 등급으로 분류된 소재를 사용한다는 뜻을 나타냅니다.

친환경 로고

TI에서는 "친환경" 제품을 친환경 제조를 위한 업계 표준과 일치하는 할로겐 요구 사항을 근거로 정의합니다.  자세한 내용은 TI 로우 할로겐(친환경) 성명서를 참조하시기를 바랍니다.

Pb 무첨가 마감 카테고리

아래는 JEDEC J-STD-609 Pb 무첨가 마감 카테고리로, 납 무첨가(Pb 무첨가) 단자 마감/부품 소재 및/또는 보드 어셈블리에 사용한 솔더 페이스트/솔더에 관한 설명입니다.

J-STD-609 납 요구 사항과 TI의 "친환경" 요구 사항을 모두 충족하는 TI IC 제품의 경우 "e-코드" 명칭이 "G-코드"로 업데이트되었습니다(예: "e4"였다면 "G4"가 됨).

  • e0 - 고의로 첨가한 납(Pb) 함유
  • e1 - 주석-은-구리(SnAgCu) 구성으로 은 함량이 1.5%를 초과하며 이 외에 고의로 첨가한 요소 없음
  • e2 - 비스무트(Bi) 및 아연(Zn)을 포함하지 않는 주석(Sn) 합금, e1 및 e8의 주석-은-구리(SnAgCu) 합금 제외
  • e3 - 주석(Sn)
  • e4 - 귀금속(예: 은(Ag), 금(Au), 니켈-팔라듐(NiPd), 니켈-팔라듐-금(NiPdAu)(주석(Sn) 없음))
  • e5 - 주석-아연(SnZn), 주석-아연-기타(SnZnX)(주석(Sn) 및 아연(Zn)을 함유하고 비스무트(Bi)를 함유하지 않은 여타 모든 합금)
  • e6 - 비스무트(Bi) 함유
  • e7 - 인듐(In) 함유 저온 솔더(≤150ºC) [비스무트(Bi) 없음]
  • e8 - 주석-은-구리(SnAgCu) 구성으로 은 함량이 1.5% 이하이고, 고의로 첨가한 합금 요소가 있거나 없음. 이 카테고리에는 e1 및 e2에 설명한 모든 합금 또는 비스무트나 아연을 함유한 합금(함량 무관)은 포함하지 않음.
  • e9 - 기호 - 할당되지 않음

제품 기호

IC 제품\s:  J-STD-609 및 TI 친환경

그림 1: 제품 기호

TI IC에서 공간이 확보되면 e 코드/G 코드 기호가 인쇄되어 있습니다.

TI 배송 라벨

J-STD-609 및 중국 RoHS 기호

“e0”를 제외하고 모든 e-코드와 함께 J-STD-609 납 첨가(Pb 무첨가) 기호를 사용하는 경우, 해당 제품이 EU RoHS 및 중국 RoHS 규격을 모두 준수한다는 뜻입니다(그림 2 참조).

그림 2: J-STD-609 기호가 있는 TI 라벨

Pb 무첨가 요구 사항과 RoHS 요구 사항 및 산업용 JS-709 로우 할로겐 구성 요소 요구 사항을 모두 충족하는 TI 제품은 그림 3에 나와 있는 것처럼 레이블에 “e” 기호 대신 “G”가 표시됩니다.

그림 3: “TI 친환경” 기호가 있는 TI 라벨

EU RoHS 규격 준수 제품(면제 포함)

J-STD-0609 기호가 없지만 "RoHS 면제"라고 되어 있고 중국 RoHS 재활용 화살표 기호와 “50”이 있는 제품은 EU RoHS 면제가 적용된 제품입니다. TI 제품의 경우 이는 0.1%(1000ppm) 임계치를 초과하는 납(Pb)에 해당합니다. 그림 4를 참조하십시오.

그림 4: RoHS 규격 준수(면제 포함) 기호가 있는 TI 라벨

EU RoHS 규격 비준수 제품 

J-STD-609 기호가 없고 중국 RoHS 재활용 화살표 기호와 “50” 표시가 있는 제품은 임계값 요구 사항인 0.1%(1,000ppm)를 초과하여 납을 함유한 제품이며 EU RoHS 면제 대상이 아닙니다(그림 5 참조).

그림 5: RoHS 규격 비준수 기호가 있는 TI 라벨

라벨 기호

J-STD-609 및 RoHS 상태

EU RoHS 규격 준수 제품

TI IC에서 공간이 확보되면 e 코드/G 코드 기호가 인쇄되어 있습니다.

EU RoHS 규격 준수 제품

J-STD-0609 기호가 없지만 "RoHS 면제"라고 되어 있고 중국 RoHS 재활용 화살표 기호와 “50”이 있는 제품은 EU RoHS 면제가 적용된 제품입니다. TI 제품에서 이것은 납 함량이 0.1%(1,000ppm)의 임계값을 초과한다는 뜻입니다.

EU RoHS 규격 비준수 제품

J-STD-060 기호가 없고 중국 RoHS 재활용 화살표 기호와 “50” 표시가 있는 제품은 임계값 요구 사항인 0.1%(1,000ppm)를 초과하여 납을 함유한 제품이며 EU RoHS 면제 대상이 아닙니다.

기타 TI 라벨 예시 및 중국 RoHS 재활용 화살표 기호 포함

"Pb 무첨가" 또는 "친환경" 라벨이 부착된 TI 제품은 유럽 연합, 중국, 캘리포니아주 등에서 규정한 알려진 규제에 따라 RoHS 규격을 모두 준수하는 제품입니다. TI에서는 2007년 7월부터 중국 RoHS 요구 사항을 충족하기 위해 제품 라벨에 재활용 화살표 기호를 포함했습니다. 이 기호는 TI 제품에 RoHS 성분이 MCV(최대 농도 값)를 초과하여 함유되었는지 아닌지 좀 더 명확하게 설명합니다. 이 기호는 위와 같이 라벨에 재활용 화살표 2개 가운데에 “e”가 포함된 형태로 표시됩니다. 중국 RoHS 물질 임계값을 초과하는 제품의 경우, “e” 대신 “50”이 표시되어 중국의 친환경 사용 기간 성명서에 부합합니다.

TI 라벨에 사용된 재활용 화살표 기호 및 Pb 무첨가 기호에 관한 더 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.  MCV(최대 농도 값)를 초과하여 중국 RoHS 물질을 함유한 제품의 중국 친환경 사용 기간 성명서 관련 배경 정보는 여기를 참조하십시오.

EU RoHS 면제 사용

TI 제품 중 소수는 RoHS 규격을 준수하며, 납에 대한 EU RoHS 면제를 사용합니다.  최신 정보는 환경 정보 페이지의 TI RoHS 면제 및 만료 성명서를 참조하십시오. 

페이지 목차