환경 FAQ
아래에서 물질 성분, 환경 규정 준수, 납 무첨가 및 분쟁 물질 정보에 대한 질문의 답을 찾아보십시오.
TI 제품은 환경 규정에 대해 어떤 입장을 갖고 있습니까?
TI에서는 환경 규정 준수 및 제품 관리 책임을 진지하게 받아들이고 있습니다. TI의 노력은 위험 물질(TI에서 부르는 명칭은 RCM(제한 화학물 및 물질))과 관련된 규칙 또는 규제를 따르는 데서 끝나지 않습니다.
직원, 고객 그리고 사람들의 생활 터전인 커뮤니티의 환경, 건강 및 안전을 보호하고 보존할 수 있는 방법으로 사업을 수행하는 것이 TI의 목표입니다.
자세한 내용은 환경 정보 페이지를 참조하십시오.
TI의 납 무첨가 변환에 대한 정보는 어디에 있습니까?
TI의 납 무첨가 정보 페이지를 참조하십시오.
분쟁 물질에 대한 TI의 정책은 무엇입니까?
TI는 DRC(콩고 민주 공화국) 또는 인접 국가에 위치한 광산에서 채굴되는 광물 구매에 대해 전 세계가 우려의 시선을 보낸다는 것을 알고 있으며, TI 제품에 분쟁 지역의 광물이 사용되지 않도록 우리 공급망과 긴밀하게 협력하고 있습니다. TI는 산업 공정 및 지침을 사용하며 재료를 수급하고, 정보를 수집하고, 전체적인 산업 관행을 개선하기 위한 산업 그룹에 적극적으로 참여하고 있습니다.
자세한 내용은 TI의 분쟁 물질 페이지를 참조하십시오.
TI는 환경 책임에 대해 어떤 입장을 갖고 있습니까?
TI는 오래전부터 환경을 엄격하게 관리해 왔으며 전 세계에 위치한 사이트의 환경적 성과 및 효율을 개선하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
자세한 내용은 환경 책임 페이지를 참조하십시오.
TI 제품 또는 물질 성분에 대한 정보는 어디에 있습니까?
장치별 물질 콘텐츠의 경우 TI의 물질 성분 검색 툴을 사용하십시오. 검색을 통해 단일 또는 여러 부품 번호를 찾을 수 있습니다. 각 특정 TI 부품 번호에 대한 자세한 물질 콘텐츠 정보를 볼 수 있는 링크가 포함된 요약 준수 상태 표 환경 등급이 결과에 포함됩니다.
TI의 제품은 어떻게 재활용됩니까?
TI는 부품 제조업체이자 소비자 장치 생산자로서 제품 수명 종료 및 폐기 문제를 해결합니다.
자세한 내용은 지속 가능성 페이지를 참조하십시오.
물질 성분 검색 내에서 제품의 제품 규정 준수 상태를 어떻게 확인합니까?
RoHS 요구 사항 및 상태
2003년 1월 27일에 EU에서는 "Restriction on Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment", 줄여서 "RoHS" 법 2002/95/EC를 통과시켰으며 2006년 7월 1일에 발효되었습니다. TI의 최신 RoHS 명세서는 환경 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다. 최대 임계값과 관련하여 균질(물질) 수준에서 다음 물질을 제한했습니다.
| 1 | 납(Pb) | 0.1%(1000ppm) |
| 2 | 수은(HG) | 0.1%(1000ppm) |
| 3 | 육가 크롬(CR6+) | 0.1%(1000ppm) |
| 4 | 카드뮴(Cd) | 0.01%(100ppm) |
| 5 | PBB(폴리브롬화 비페닐) | 0.1%(1000ppm) |
| 6 | 폴리브롬화 디페닐 에테르(PBDE) | 0.1%(1000ppm) |
그 이후로 이 지침에 대한 몇 가지 업데이트가 있었습니다. 주요 업데이트는 2011년 6월 8일 2011/65/EU입니다. 이 규정은 2011년에 만료되는 면제 사항을 향후 날짜(대부분 2016년)로 다시 변경했습니다. 개정 EU 2015/863은 2015년 6월 4일에 출시되었고 2019년 7월 22일에 발효되었으며 현재 6개의 제한 물질 목록에 4개의 프탈레이트를 추가했습니다.
| 7 | Bis(2-ethylhexyl) 프탈레이트(DEPH) | 0.1%(1000ppm) |
| 8 | 부틸 벤질 프탈레이트(BBP) | 0.1%(1000ppm) |
| 9 | 디부틸 프탈레이트(DBP) | 0.1%(1000ppm) |
| 10 | 다이아이소부틸 프탈레이트(DIBP) | 0.01%(100ppm) |
추가 개정이 계속 출시되며 TI는 필요할 수 있는 면제에 대한 정보를 포함하여 문서가 출시됨에 따라 관련 요구 사항을 유지할 것입니다.
RoHS 필드의 데이터 플래그에는 다음이 포함될 수 있습니다.
예: EU RoHS 완전 준수, 면제 필요 없음
RoHS 면제: EU RoHS 완전 준수, 면제 적용됨
아니요: EU RoHS를 준수하지 않음
RoHS 제한 물질 - ppm 계산
ppm은 균질 물질 수준에서 각 RoHS 물질에 대한 최악의 상황을 고려하여 계산됩니다.
PPM = (물질의 질량 / 재료의 질량) * 1,000,000 * 물질에 포함된 각 RoHS 물질의 총량.
예: 리드 프레임의 납(Pb) 예:
(납의 질량: 0.006273mg / 리드 프레임의 총 질량: 62.730001mg) * 1,000,000 = 100ppm
리치 상태
SVHC(높은 주의를 요하는 물질)와 제한 대상 물질(REACH 부록 XVII)을 나열한 EU REACH(유럽 연합의 화학 물질 등록 평가, 승인 및 제한)입니다. REACH SVHC 목록은 일반적으로 매년 2회 업데이트되며, 필요한 경우 REACH 부록 XVII 목록이 업데이트됩니다. TI의 최신 REACH 성명서는 환경 정보 페이지에 있습니다.
REACH 필드의 데이터 플래그에는 다음이 포함될 수 있습니다.
예: EU REACH와 완벽하게 호환됩니다.
영향을 받는 항목: REACH SVHC 물질이 임계값 0.1% REACH 문서 임계값을 초과하는 경우에만 사용됩니다. 임계값을 초과하는 REACH SVHC는 사용이 제한되지는 않지만 임계값을 초과하는 경우에는 추가 정보를 사용할 수 있어야 합니다.
아니요: EU REACH를 준수하지 않음 - REACH 부록 xVII의 제한된 물질은 허용된 애플리케이션 외부에 포함되어 있습니다.
친환경 상태
TI의 친환경에 대한 전체 정의는 환경 정보 페이지의 TI 로우 할로겐(친환경) 성명서 내에 있습니다.
친환경 필드의 데이터 플래그에는 다음이 포함될 수 있습니다.
예: TI 그린 정의를 완벽하게 준수합니다.
아니요: TI 녹색 정의를 준수하지 않습니다.
IEC 62474 DB 상태
IEC 62474 데이터베이스(IEC 62474 DB)는 IEC 62474 검증 팀 위원회에서 관리하는 전자 제품에 적용되는 제한 물질, 사용처 및 한계치에 대한 세계적인 규정 목록입니다. 이 목록은 JIG-101였으나 2012년에 폐지되고 지금은 IEC 62474 DB가 되었습니다.
RoHS 요구 사항에 호환되는 TI 제품은 IEC 62474 데이터베이스(이전의 조인트 업계 가이드)에 정의된 물질 및 임계값 조건에도 완벽하게 호환됩니다.
IEC 62474 DB 필드의 데이터 플래그에는 다음이 포함될 수 있습니다.
예: IEC 62474dB를 완벽하게 준수합니다.
영향을 받는 항목: 임계치를 초과하는 경우 REACH SVHC 물질을 사용하여 IEC 62474 DB 준수, REACH SVHCS는 사용이 제한되지는 않지만 임계값을 초과하는 경우에는 추가 정보를 사용할 수 있어야 합니다.
아니요: IEC 62474 DB와 호환되지 않습니다.
PPM에서 대량 비율 변환 테이블
물질은 100만 개당 결함 부품(DPPM) 및 질량 %로 보고됩니다. PPM과 질량 % 간 변환에 대한 빠른 가이드는 다음과 같습니다.
1ppm = 0.0001%
10ppm = 0.001%
100ppm = 0.01%
1000ppm = 0.1%
10000ppm = 1.0%
질량(mg)
밀리그램 기준의 장치 중량(부품당)을 나타냅니다. 물질 및 물질 수준에 대한 자세한 내용도 mg으로 보고됩니다.
제한 화학물 테스트 보고서
물질 성분 신고서에 나열된 균질 부품에 대한 정량적 분석 보고서입니다. 이 데이터는 주요 제한 물질의 콘텐츠 준수를 독립적으로 확인합니다.
재생 가능 금속 - ppm
WEEE Directive(Waste Electrical and Electronic Equipment)에 재생 가능 금속에 대한 내용이 추가되었습니다. TI는 질량(mg) 및 ppm 수준에서 값을 보고합니다. WEEE의 경우 ppm은 부품 수준에서 계산됩니다. ppm 금 콘텐츠를 계산하는 예는 다음과 같습니다.
ppm= 1,000,000 * 부품에 포함된 금 총량(mg) / 부품 총중량(mg)
금 질량 = 0.23mg 및 부품 질량 = 128mg
1,000,0000 * 0.23mg 금/128mg 부품 = 1,797ppm