BAW(벌크 탄성파)는 압전 변환을 활용하여 GHz 주파수 및 고품질 공진을 생성하는 공진기 기술로 다른 IC들이 포함된 표준 플라스틱 패키지에 직접 통합할 수 있습니다. BAW는 간소화된 제조 공정, 향상된 유연성, 우수한 주파수 안정성, 초저 지터 특성은 물론 진동이나 충격과 같은 가혹한 환경 조건에서 향상된 신뢰성을 유지하므로, 기존의 쿼츠 및 MEMS 공진기 대비 여러 면에서 이점을 제공합니다.
TI의 BAW 기술을 선택하는 이유
BAW 기술로 설계를 업그레이드하세요
BAW 기술의 초저 지터 성능의 이점을 실현하세요
- 벌크 탄성파(BAW) 기술의 초저 지터 성능을 사용하면 800Gbps 및 1.6Tbps 이더넷 기반 네트워크와 5G/6G 무선 인프라 애플리케이션의 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
- BAW 기술을 전압 제어 오실레이터로 네트워크 싱크로나이저에 통합하여 기존 D34 대비 >20dB의 성능 우위를 가지며, <50fs의 지터 성능을 제공합니다.
- 깨끗한 클로킹 소스는 EtherCAT, SerDes, 주변장치 구성 요소 상호 연결 익스프레스, 항공우주 및 방위 애플리케이션, FPGA 클로킹에 대한 비트 오류율 요구 사항을 충족합니다.
112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A)
LMK5XXXXXS1 Network Synchronizer Compliance Test Report for PTP Profiles G.8275.1 and G.8275.2
전체 장치 수명 동안 주파수 정확도 유지
- 벌크 탄성파(BAW) 기술은 향상된 안정성을 제공합니다.
- AEC-Q100 등급 패키징 옵션의 경우, –40°C~125°C의 작동 온도 범위에서 ±10ppm의 온도 안정성을 제공합니다. 솔더 시프트, 초기 허용 오차, –40°C~125°C의 변화, 1.8V에서 3.3V 및 10년 노화를 포함한 ± 25ppm의 총 주파수 안정성.
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
Top 5 things to know about TI BAW resonator technology
BAW 기술로 모든 클로킹 및 타이밍 요구 사항 충족
- 경쟁사의 공진기 주파수 범위는 수 킬로헤르츠에서 수 메가헤르츠입니다. TI의 BAW(벌크 탄성파) 기술은 기가헤르츠 주파수에서 공진하여 PLL을 사용하지 않고도 다양한 타이밍 애플리케이션에 대해 더 광범위한 출력 주파수를 생성합니다.
- 또한 출력 분할기에 기가헤르츠 공진기 주파수를 통합하면 오실레이터 및 클록 제너레이터는 250kHz~400MHz의 주파수를 생성할 수 있습니다.
Driving Multiple Loads With a Single LVCMOS Oscillator (Rev. B)
쿼츠 오실레이터에는 없는 독립형 BAW 오실레이터의 장점
BAW를 추가 IC 회로와 통합해 PCB 공간 절감
- BAW 기술을 오실레이터, 클록 생성기 및 무선 마이크로컨트롤러에 통합하여 추가 부품을 제거하고 PCB(인쇄 회로 보드) 공간을 줄입니다.
- TI의 BAW 오실레이터는 크기가 3.2mm x 2.5mm, 2.5mm x 2.0mm, 2.0mm x 1.6mm, 1.6mm x 1.2mm 패키지로 다양해 간편하게 드롭인 교체할 수 있습니다.
- 3.0mm × 3.0mm 크기의 소형 패키지에서도 BAW 공진기를 클록 제너레이터에 통합할 수 있어, 외부 클록이나 크리스털 소스가 필요하지 않습니다. 이를 통해 부품 수와 PCB 공간이 줄어들고, 공간 제약이 있는 애플리케이션에서도 설계가 간소화됩니다.
- BAW 공진기를 무선 마이크로컨트롤러에 통합하면 외부 크리스탈 또는 오실레이터 레퍼런스 클록이 필요하지 않습니다.
건물 자동화를 위한 BAW 오실레이터 솔루션 (Rev. A)
Driving Multiple Loads With a Single LVCMOS Oscillator (Rev. B)
Going crystal-less is easy with the world's first crystal-less, wireless SimpleLin
BAW 기술로 더욱 안정적인 시스템 구축
- 벌크 탄성파(BAW) 공명기는 기존 쿼츠 및 초소형 전자 기계 공진기 기술에 비해 많은 개선 사항을 제공합니다. 주요 개선은 진동, 충격 및 MTBF(평균 고장 간격) 및 FIT(고장 시간) 성능 측면에서 BAW 공진기의 안정성에 있습니다.
- BAW 공진기는 진동 이벤트 이전, 도중 또는 이후 상당한 지터 또는 주파수 저하 없이 2ppb/g 미만의 안정성을 유지할 수 있습니다.
- 1500g의 기계적 충격 하에서 BAW 공진기는 <0.5 ppm 미만의 주파수 편차를 유지할 수 있으며 지터 열화가 발생하지 않습니다.
- BAW 공진기는 FIT 비율이 0.3이고 MTBF는 35°C에서 33억 시간으로 10억 시간 동안 작동할 때 0.3억 시간에 해당합니다.
High Reliable BAW Oscillator MTBF and FIT Rate Calculations
Vibration and Mechanical Shock Performance of TI BAW Oscillators
쿼츠의 한계를 넘어: BAW 클록이 ADAS 및 IVI 를 재정의하는 방법
BAW 공진기를 제조하여 공급 문제 완화
- TI는 제조, 조립 및 테스트를 비롯한 벌크 탄성파(BAW) 기술 기반 제품을 내부적으로 제조합니다.
- 완전 내부 제조는 외부 공급업체에 대한 의존성을 줄입니다.
- TI BAW 공진기를 다른 통합 회로(IC)가 포함된 표준 플라스틱 패키지에 통합하면 여러 주파수, 출력 유형 및 전압 변형에 대한 단일 IC로 샘플 및 대량 생산 장치를 지원할 수 있습니다.
TI의 BAW 기술 기반의 저지터 클록을 이용해 신호 무결성을 개선하고 차세대 112Gbps 및 224Gbps PAM4 SerDes의 총 시스템 비용을 줄여 보세요.
TI의 BAW 기반 네트워크 동기화 장치는 112G/224G PAM-4 SerDes의 엄격한 지터 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
- 초저지터 성능: TI의 BAW 기술을 네트워크 싱크로나이저 제품에 통합하여 42fs의 초저 지터 성능을 구현할 수 있습니다.
- 탁월한 PSRR 성능: TI의 BAW 기반 오실레이터 및 네트워크 동기화 장치에는 최적의 클로킹 성능을 제공하는 통합 LDO가 포함되어 있습니다.
- IEEE 1588 PTP & SyncE 솔루션: G8275.1 및 G.8275.2를 충족하고 SyncE G.8262 규정을 준수하는 클래스 D의 정확한 타이밍 PTP 소프트웨어와 함께 제공되며, 동급 최고의 지터입니다.
주요 리소스
- LMK5B33216 – 16개 출력, DPLL 및 APLL 3개, 네트워크 싱크로나이저, 일체형 2.5GHz BAW(벌크 탄성파) VCO 포함
- LMK05318B – BAW를 지원하는 초저지터 단일 채널 네트워크 싱크로나이저 클록
- LMK6P – 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVPECL 오실레이터
- CLOCK-TREE-ARCHITECT – 클록 트리 아키텍트 프로그래밍 소프트웨어
- PSPICE-FOR-TI – TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
- TICSPRO-SW – 텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어
PCIe 및 이더넷 클로킹 용도로 멀티소스, BAW 기반 오실레이터 및 클록 생성기를 사용하여 엔터프라이즈 시스템에 필요한 시스템 안정성과 성능을 최대화합니다.
TI의 멀티소스 BAW 기반 오실레이터 및 클록 생성기는 모든 엔터프라이즈 애플리케이션용 클로킹 솔루션을 제공합니다.
- 서버: TI의 BAW 기반 클록 생성기는 서버 마더보드 내에서 서버 관리 프로세서, OCP 3.0/CPU1 PE3 x 16 및 FPGA를 클로킹하기 위한 소형 3mm x 3mm 패키지로 단일 IC 솔루션을 제공합니다.
- SmartNIC/하드웨어 액셀러레이터: BAW 기반 오실레이터 및 클록 생성기는 56G/112G 이더넷 및 최대 PCIe Gen 6을 위한 레퍼런스 클록을 제공합니다.
- SSD: BAW 기반 오실레이터 및 클록 생성기는 SSD 컨트롤러를 위한 PCIe Gen 6 호환 레퍼런스 클록을 제공합니다.
주요 리소스
BAW 기반 네트워크 동기화 장치 덕분에 전 세계적으로 배포된 많은 4G 및 5G 네트워크에서 TI 클로킹 솔루션이 선택되었고 미래 6G 설계로의 길이 열리고 있습니다.
TI의 BAW 기반 네트워크 동기화 장치의 히트리스 스위칭 및 홀드오버 성능을 활용하여 강력한 시스템을 설계하는 동시에, 초저지터 클록으로 5G 설계를 간소화해 보세요.
- 전원 공급 장치 설계 간소화: 공급 레일에서 -75dBc 미만 PSRR을 제공하는 통합 LDO
- AFE 인터페이싱: 프로그래밍 가능한 출력 스윙 및 공통 모드 전압, JESD204B 및 JESD204C 지원
- 전체 타이밍 지원: ±5ns 미만의 IEEE-1588v2 PTP 소프트웨어와 1PPS 신호 편차 지원
- 부분 타이밍 지원: PDV가 230µs를 초과하는 경우 ±1µs 미만
주요 리소스
- LMK5C33216 – BAW와 무선 통신을 위한 JESD204B를 지원하는 초저 지터 클록 싱크로나이저
- LMK6C – 저지터, 고성능, BAW(벌크 탄성파) 고정 주파수 LVCMOS 오실레이터
- TICSPRO-SW – 텍사스 인스트루먼트 클록 및 신시사이저(TICS) Pro 소프트웨어
- PLLATINUMSIM-SW – 텍사스 인스트루먼트 PLLatinum 시뮬레이션 툴
TI BAW 기반 오실레이터, 클록 생성기 및 무선 MCU를 이용해 건물 자동화 시스템에서 필요한 시스템 안정성과 성능을 최대화해 보세요.
건물 자동화 시스템은 확장 가능한 수준에서 안전성, 견고성 및 안정성을 극대화합니다. 더 나은 성능을 위해서는 정확한 클록 데이터로 구성된 복잡하고 신뢰도 높은 네트워크가 필요합니다. TI의 BAW 기반 제품은 이러한 요구 사항을 충족하는 솔루션을 제공합니다.
- 안정성 및 견고성: BAW 기술은 향상된 진동 및 충격 성능을 제공하며, 쿼츠 공명기 기술 대비 MTBF가 100배 더 우수합니다.
- 성능: TI의 BAW 기반 제품은 -40°~105°C의 작동 온도 범위를 지원하며, 10년간의 노화를 포함하여 ±25ppm의 총 주파수 안정성을 지원합니다.
주요 리소스
TI의 BAW 기반 제품을 통해 공간 제약 문제를 줄이고 다수의 의료 시스템 엔드포인트에 고성능 클록을 제공해 보세요.
성능, 크기 및 안정성은 의료 시스템의 핵심 지표입니다. BAW 기술을 사용해 이러한 지표에 대한 요구 사항을 능가할 수 있습니다.
- 성능: TI의 네트워크 동기화 장치 제품은 JESD204B 표준에 부합하는 42fs의 지터 성능 클록을 제공합니다.
- 크기: TI 제품에 BAW를 통합하면 추가적인 부품을 제거하고 이러한 장치 및 외부 회로에 할애되는 PCB 공간을 줄일 수 있습니다.
- 안정성: BAW 기술은 쿼츠 공명기 기술 대비 향상된 진동 및 충격 성능을 제공합니다.
주요 리소스
- LMK05318B – BAW를 지원하는 초저지터 단일 채널 네트워크 싱크로나이저 클록
- LMK5B33216 – 16개 출력, DPLL 및 APLL 3개, 네트워크 싱크로나이저, 일체형 2.5GHz BAW(벌크 탄성파) VCO 포함
- CC2652RB – 크리스털리스 BAW 공진기가 있는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU