TI의 I/O 아키텍처 포트폴리오를 통해 시스템을 처음부터 끝까지 설계하세요. 디지털 입력/출력(I/O)모듈은 공장 및 공정 자동화에 필수적이므로 광범위한 센서와 액추에이터에 필수적인 연결을 제공합니다. 입력 측에서는 간단한 푸시 버튼, 근접 스위치 및 고속 디지털 인코더에 연결됩니다. 마찬가지로 출력 측에서 I/O 모듈은 간단한 전구, 릴레이, 접촉기, 액추에이터 및 모터를 구동합니다. TI의 포트폴리오를 통해 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 및 산업용 제어 시스템을 위한 절연 또는 비절연 아키텍처에 대한 경쟁력 있는 솔루션을 찾을 수 있습니다.
디지털 I/O 아키텍처
전력 효율적인 고밀도 자동화 솔루션을 위한 절연 디지털 입력
절연 디지털 입력은 센서 입력 (또는 다른 입력 유형)과 호스트 컨트롤러 인터페이스를 위한 로직 출력 사이의 갈바닉 절연을 제공합니다. 기존 옵토커플러 솔루션과 비교할 때, TI의 절연 디지털 입력 디바이스는 정확한 전류 제한으로 간단한 저전력 대안을 제공합니다.
최대 8개 채널을 제공하는 솔루션을 갖춘 TI의 절연 디지털 입력은 상당한 공간 절약 및 더 낮은 설계 복잡성을 제공합니다. 옵토커플러에 대한 이 대안은 소형 및 고밀도 PLC I/O 모듈 설계를 지원합니다.
장점:
- 재료 사양서 및 보드 공간 최소화
- 더 낮은 설계 복잡성
- 시스템 전력 손실 감소
TI의 디지털 입력 포트폴리오에 대해 자세히 알아보기:
Digital Input Module, Digital Output Module
How To Simplify Isolated 24V PLC Digital Input Module Designs (Rev. D)
How to Design Isolated Digital Input Modules for Surge Immunity
부하를 구동 및 보호하기 위한 고압측 스위치
TI의 포트폴리오는 PLC 디지털 출력에서 저항식, 정전식 또는 유도 부하를 안정적으로 구동하기 위해 보호 및 진단 기능이 통합되어 있습니다. 모터 또는 긴 케이블의 경우, TI의 스위치는 내부적으로 드레인에서 소스 사이의 전압을 클램핑하여 부하 인덕턴스를 제거합니다. 안전 모듈의 경우 60V 작동 전압 허용 오차 및 서지 및 EFT(빠른 전기적 과도) 표준 지원을 제공합니다.
공장 외에도 넓은 작동 범위와 외부 스위치 컨트롤러 옵션은 디지털 출력 구동 모터 드라이브, 비포장 도로용 차량, 에너지 저장 및 EV 충전을 지원합니다.
기능:
- 조정 가능한 전류 제한
- 유도 부하를 자기 소거하기 위한 출력 클램프
- 와이어 파손 및 공급 단락 감지
- 정확한 전류 감지 및 ADC
고압측 포트폴리오에 대해 자세히 알아보기:
Decrease factory downtime in 24-VDC power distribution with advanced load diagnostics
TI 고압측 스위치를 사용해 공장에 전력을 공급하세요
Digital Input Module, Digital Output Module
저압측 스위치는 효율적이고 안정적인 시스템 구동
PLC 디지털 출력 모듈에서 저압측 스위치는 전원 공급 장치의 저압측을 전환하여 부하로의 전류 흐름을 제어합니다. 이 모듈은 일반적으로 디지털 신호를 아날로그 출력으로 변환해야 하는 애플리케이션에 사용됩니다.
TI의 저압측 스위치 설계는 최대 70V의 높은 전류와 전압을 처리할 수 있으므로 오류 허용 오차를 지원하는 부하에 대한 중복 경로를 제공합니다.
장점:
- 높은 안정성
- 낮은 소비 전력
- 외부 클램프(옵션)
- 손쉬운 통합
TI의 저압측 포트폴리오에 대해 자세히 알아보기:
Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A)
정확하고 효율적인 제어를 위한 푸시-풀 디지털 출력
TI의 푸시-풀 디지털 출력 포트폴리오는 단일 구성으로 고압측 및 저압측 스위칭을 결합하여 정밀한 자동화 작업을 위한 양방향 제어를 제공합니다. TI의 포트폴리오는 전류의 효율적인 소싱 및 싱크를 제공하여 모터, 액추에이터 및 기타 고성능 애플리케이션에 대한 빠르고 정확한 모션 제어를 가능하게 합니다. 전력 공급을 최적화하고 산업 공정을 간소화하도록 설계된 응답성과 안정적인 작동을 달성하세요.
장점:
- 높은 전력 효율
- 양방향 제어
- 신뢰성
- 과전류 보호
TI의 푸시 풀 포트폴리오에 대해 자세히 알아보기:
Choose your digital input and output solution
디지털 I/O를 위한 주요 레퍼런스 설계
PLC를 위한 96채널 양방향 디지털 입력 모듈 레퍼런스 설계
고속 디지털 출력 PLC 모듈 레퍼런스 디자인
PLC를 위한 8채널 병렬 0.5A 저압측 디지털 출력 모듈 레퍼런스 디자인
Digital Output Modules are a standard component in a PLC/PAC or DCS to control actuators, motors and other resistive, capacitive or inductive loads. Customers will benefit from this integrated protected low side driver with parallel interface as it makes the MCU interface easy to test together with (...)