내일의 혁신 동력

TI의 고급 감지 기술을 사용하면 전기 자동차(EV)부터 산업 자동화까지 다양한 애플리케이션용 제품을 설계할 수 있습니다. 수십 년 간의 경험을 바탕으로 TI는 높은 정확도, 낮은 응답 시간 및 뛰어난 안정성을 지원하는 개별 및 통합 솔루션을 모두 제공합니다. TI의 포트폴리오를 검색하여 TI의 센서 통합 회로(IC)가 귀하의 제품을 현실화하는 방법을 알아보십시오.

정확한 감지를 통해 시스템 성능을 개선하고 효율성을 높이는 방법

EV 및 데이터 센터부터 에너지 관리 시스템 및 로봇에 이르기까지 최신 시스템에서 센서 IC의 기능 및 혁신을 살펴보십시오.
백서 보기

TI의 DLP 기술을 선택하는 이유

시스템의 가장 중요한 요구 사항 충족
시스템 성능 극대화
출시 시간 단축

TI의 감지 기술 살펴보기

모든 시스템에서 정확하고 빠른 전류 감지 달성

전류 감지 성능의 발전을 통해 후속 세대의 혁신을 바탕으로 각 측정을 통해 더 정확한 결과를 제공합니다. TI의 장치는 게인에서 최대 1.3MHz의 대역폭을 지원하고, 더 정밀한 제어 및 보호를 통해 빠른 반응 시스템을 지원합니다.

장점:

  • 최대 1µV의 낮은 오프셋 오차.
  • 0.01%의 낮은 게인 오차.
  • 0.01µV/°C 수준의 낮은 온도 드리프트.

Technical article

4 key current-sensing design trends that are powering electrification

더 높은 시스템 전압, 향상된 시스템 보호, 원격 측정 모니터링 및 감소된 폼 팩터에 대해 알아보십시오.
E-book

An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)

TI의 전류 감지 증폭기를 사용하여 설계하는 방법을 알아보십시오. 이 e북에서는 현재 사용되는 여러 가지 공통적이고 까다로운 기능 회로를 다룹니다.

에너지 부문의 전류 감지 추세

홀 효과 센서부터 션트 기반 장치에 이르는 혁신적인 전류 감지 솔루션이 엔지니어가 빠르고 정확하며 안전한 고전압 시스템을 설계하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

AMC23C12활성

빠른 응답, 강화 절연, 윈도우 콤퍼레이터, 조정 가능 임계치 및 래치 기능

TMCS1123활성

AFR, 레퍼런스 및 ALERT 기능을 갖춘 ±1300V 강화 절연, 80ARMS 250kHz 홀 효과 전류 센서

INA700활성

40V, 16비트 통합 션트 E3-드라이버 지원 전류, 전압, 전원 및 에너지 모니터

정확하고 신뢰할 수 있는 전압 측정으로 시스템 성능을 극대화합니다

AC 또는 DC 전압을 측정해야 하는 경우, TI의 다양한 절연 및 비절연 전압 감지 솔루션 포트폴리오는 업계 최고의 정확도를 지원하여 시스템 성능을 극대화합니다. 더 단순한 설계를 위해 TI는 외부 부품 수를 줄이고 보드 공간과 비용을 절약하는 고집적 솔루션을 제공합니다. 수십 년간 축적된 혁신을 기반으로 구축된 TI의 전압 센서 기술은 정밀한 제어 및 보호를 위한 보다 정확한 측정을 제공합니다.


White paper

절연 전압 감지를 통해 전력 변환 및 모터 제어 효율 극대화 (Rev. A)

고전압을 측정하기 위한 정확한 절연 전압 감지는 전기 공학적으로 중요한 과제입니다. 작고 효율적이며 비용 효율적인 전력 컨버터 및 모터 컨트롤러는 오늘날의 시장에서 필수적입니다.
Application note

Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)

이 애플리케이션 노트에서는 고전압 감지를 위한 저항 분할기가 통합된 갈바닉 절연 증폭기 및 모듈레이터인 AMC038x를 소개하고, 제품의 장점과 일반 사용 사례를 다룹니다.
Product overview

Small-Size INA500x Versus Discrete Difference Amps

개별 구성보다 더 작은 크기, 더 낮은 비용, 더 높은 성능을 제공하는 INA500x 차동 증폭기 제품군을 살펴보세요.

AMC0381D-Q1활성

저항식 분할기 및 차동 출력이 통합된 차량용 DC 입력 절연 증폭기

AMC0311R-Q1활성

DC 전압 감지를 위한 비율 측정 출력을 지원하는 차량용 2V 입력 강화 절연 증폭기

INA500활성

저전력, 1MΩ RIN 이상, 13.5µA IQ, 소형 감쇠 차동 증폭기

선형 또는 회전 동작의 정확한 측정을 구현하세요

고성능, 저전력 또는 비용 효율성에 맞춰 위치 감지 애플리케이션을 최적화하세요. TI의 고정밀, 저드리프트 제품은 개폐 감지, 모터 정류, 회전 인코딩, 각도 감지 및 선형 변위를 포함한 고급 기능을 제공합니다.

장점:

  • 지터 및 출력 지연이 5µs 미만인 고성능 홀-효과 센서.
  • 최대 20KSPS에서 2.6% 감도 드리프트를 갖는 3D 선형 센서.
  • 360° 각도 범위를 가진 고정밀(전형적 0.1°) AMR 각도 센서.
  • 비용 최적화된 설계를 위한 솔루션.
  • 약 1µm 해상도와 최대 480krpm의 회전 속도를 정밀하게 측정하는 고정밀 유도성 솔루션.
  • 통합 DSP 및 대수 증폭기를 포함한 광범위한 초음파 솔루션 포트폴리오.

 


White paper

위치 센서가 차량용 및 산업용 애플리케이션의 혁신을 구현하는 방법 (Rev. A)

차량용 및 산업용 애플리케이션의 위치 센서 및 관련 설계 과제 및 솔루션의 추세에 대해 알아보세요.
White paper

Improve System Performance With Linear 3D Hall-Effect Position Sensors

선형 3D 홀 효과 위치 센서가 자동 제조 및 산업용 장비의 시스템 수준 설계 과제를 해결하는 데 어떤 도움이 되는지 알아보십시오.

Precision labs 시리즈: 자기 센서

자기 센서의 기본 사항, 설계를 위한 주요 사양, 홀 애플리케이션을 위한 팁 등에 대해 알아보세요.

TMAG6180-Q1활성

360° 각도 범위를 지원하는 차량용 고정밀 아날로그 AMR 각도 센서

TMAG5170활성

직렬 주변 장치 인터페이스를 지원하는 고정밀 선형 3D 홀 효과 센서

TUSS4440활성

대수 증폭기를 사용하는 변압기 드라이브 초음파 센서 IC

보다 지능적이고 효율적인 애플리케이션을 위한 고해상도 근접 감지

혹독한 환경 조건을 견딜 수 있는 장거리 감지 및 에지 인텔리전스 애플리케이션을 구현하세요. 저전력 간단한 동작 감지부터 하이엔드 이미징까지, TI의 광범위한 포트폴리오는 고객의 요구를 충족하는 솔루션을 제공합니다.

TI 밀리미터파(mmWave) 레이더 센서의 장점:

  • 1mm 미만 및 1도 이내의 정확도로 여러 물체를 3D로 감지하고 추적합니다.
  • 까다로운 환경 조건에서 정적인 물체와 움직이는 물체를 감지합니다.

Technical article

신흥 시장 활성화에 있어서 근접 감지의 역할

근접 센서에 대해 자세히 알아보고 오늘날 신흥 시장에 맞는 설계 요구 사항을 충족하기 위해 가장 적합한 유형을 선택하는 방법을 알아보세요.
White paper

The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A)

무선 주파수, 아날로그 및 디지털 전자 부품을 함께 사용하여 주변 물체의 범위, 속도 및 각도를 파악할 수 있는 당사의 mmWave 센서에 대해 알아보십시오.
Application brief

How 60GHz Radar Sensors Reduce False Detections for Sensing Applications

60GHz mmWave 레이더 센서가 오탐과 미탐을 줄여 주변 환경에 대한 보다 정확한 정보를 제공하는 방법을 알아보세요.

OPT3101활성

ToF(Time of Flight) 기반 장거리 근접도 및 거리 센서 AFE(아날로그 프론트 엔드)

시스템 성능, 안전 및 신뢰성 향상

TI의 환경 감지 포트폴리오를 사용하면 시스템에서 안정적인 온도, 습도 및 압력 측정을 달성할 수 있습니다. 40년의 경험을 보유한 TI는 소형 패키지에서 더 높은 정확도와 낮은 전력 소비를 달성하여 시스템 성능을 극대화하는 센서를 설계 및 제조하는 것으로 잘 알려져 있습니다.

장점:

  • 200개 이상의 옵션 중에서 선택.
  • 보정이 필요하지 않는 설계 생성.
  • 최대 ±0.08°C의 정확도 달성.

Application brief

Temperature sensing fundamentals

효율적인 열 모니터링 및 보호를 위한 설계 및 IC 고려 사항에 대해 알아보십시오.
E-book

An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)

더 높은 시스템 성능, 더 많은 기능, 더 작은 폼 팩터를 가능하게 하는 설계 기술을 알아보십시오.

Precision labs 시리즈: 습도 센서

습도의 기본 사항과 통합 온도 및 습도 센서 사용을 시작하는 방법을 알아보세요.

가시광선, 적외선(IR), XYZ 및 RGB 조명 스펙트럼의 정확한 측정 구현

시스템에서 변조 감지, LED 및 디스플레이 밝기 조정, 색상 조정, 주/야간 감지, 카메라 관리가 필요한 경우 TI는 여러분의 요구 사항을 충족하는 조명 센서를 보유하고 있습니다. TI의 조명 센서는 탁월한 스펙트럼 정합, 빠른 변환 시간, 낮은 소비 전력, 고해상도 및 탁월한 색상 정확도로 모든 조명 조건에서 고성능을 보장합니다.


Application brief

How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)

사용자 경험을 개선하고, 에너지 소비를 최적화하며, 기기 수명을 연장하기 위한 광 센서의 기본 설계 고려 사항에 대해 알아보세요.
Application brief

Choosing Between RGB and XYZ Color Sensors for Adaptive Lighting Adjustments (Rev. A)

RGB와 XYZ 컬러 센서의 차이점과 애플리케이션에 적합한 센서를 선택하는 방법을 알아보세요.

Precision labs 시리즈: 광 센서

광 센서의 기본 사항, 애플리케이션 사용 사례 및 광 센서를 설계에 통합하는 방법을 알아보세요.

OPT4001활성

고속 고정밀 디지털 ALS(주변광 센서)

OPT4003-Q1활성

차량용 고속 고정밀 디지털 광 센서

OPT4048활성

고속 고정밀 3자극 XYZ 컬러 센서