홈
비디오 라이브러리

CapTIvate™ 기술이 적용된 MSP MCU로 혁신을 “터치”하기

00:01:05 | 2016 년 12 월 08 일

CapTIvate(캡티베이트) 기술이 적용된 MSP 마이크로컨트롤러는 가장 뛰어난 잡음 내성의 정전식 터치 MCU로, 최초로 IEC61000-4-6 인증 솔루션을 적용한 제품입니다. CapTIvate MCU는 메탈 터치를 지원하고, 장갑을 낀 상태에서도 터치가 가능하고 습기를 견딜 수 있도록 설계되었을 뿐만 아니라, 버튼/휠/슬라이더 및 근접 센싱 인터페이스를 손쉽게 구성할 수 있으며, 이 모든 기능을 업계 최저 전력으로 구현합니다. 

리소스

  • arrow-right TI 마이크로 컨트롤러 솔루션에 대해 자세히 알아보기