실시간 제어 기능과 고정밀 아날로그 통합을 지원하는 다양한 16비트 및 32비트 MCU(마이크로컨트롤러) 포트폴리오는 산업용 및 차량용 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 수십 년에 걸친 전문 지식과 혁신적인 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 바탕으로, TI의 MCU는 모든 설계 및 예산 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
카테고리별로 찾아보기
신제품
C2000™ 32비트 MCU - 256KB 플래시, CLA, CLB, Instaspin, CAN-FD
Approx. price (USD) 1ku | 3.446
C66x DSP, 이더넷, 안전, 보안을 갖춘 최대 400MHz의 오토모티브 듀얼 코어 Arm® Cortex-R5F MCU
Approx. price (USD) 1ku | 13
Quad-core Arm® Cortex®-R5F MCU up to 400 MHz with real-time control and security
Approx. price (USD) 1ku | 15.49
C2000™ 32비트 MCU - 384KB 플래시, CLA, CLB, Instaspin, AES 및 CAN-FD
Approx. price (USD) 1ku | 3.33
주요 마이크로컨트롤러 기술
고객의 요구 사항을 충족하는 혁신적인 기술
혁신적인 기술로 임베디드 설계 문제를 해결하세요. 다음과 같은 업계 최고의 제품 및 기능을 통해 설계를 간소화하고 시스템 비용을 절감하세요.
- 개별 아날로그 구성 요소를 대폭 줄이는 ADC, 연산 증폭기 및 DAC의 고정밀 아날로그 주변 장치.
- 높은 수준의 제어 및 작동 기능을 위한 실시간 제어.
- 산업용 및 차량용 인터페이스: 통신 문제 해결을 위한 USB, CAN 및 이더넷.
- 차량용, 리드 및 고급 칩 스케일 패키지(QFN, WCSP 및 DSBGA)를 포함한 다양한 패키징 옵션.
Application note
The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. D)
이 필수 가이드에는 C2000 MCU의 고유한 기능과 주변 장치가 나와 있으며, 이를 통해 가장 복잡한 실시간 제어 문제를 해결할 수 있습니다.
비디오 시리즈
MSP430™ MCU 아날로그 통합 시리즈
MSP430 MCU의 통합 아날로그 기능으로 보드 설계를 간소화하고 시스템 비용을 절감할 수 있습니다. 지금 바로 이러한 기능을 구현하는 방법을 알아보세요.
더 빠르게 평가, 더 쉽게 설계
하드웨어 에코시스템, 소프트웨어 개발 키트, 코드 예제 및 레퍼런스 디자인을 사용하여 평가 및 설계를 간소화하세요.
평가 보드는 다음의 이점을 얻을 수 있습니다.
- LaunchPad™ 개발 키트, 플러그인 모듈 및 애플리케이션별 EVM이 포함된 TI의 하드웨어 에코시스템.
- 개발을 빠르게 시작할 수 있도록 설계를 시각화하고 조정하는 데 도움이 되는 클라우드 기반 개발 툴 및 GUI.
- 산업 또는 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 기능 안전 및 보안 문서.
리소스
TI 개발 툴
클라우드와 데스크톱을 위한 다양한 개발 툴이 있습니다. TI의 Resource Explorer, GUI Composer, SYSConfig 및 기타 리소스를 활용하여 더 빠르게 설계하는 데 도움이 됩니다.