홈
비디오 라이브러리

EV 및 태양광 인버터 시스템을 위한 전류 및 전압 감지 아키텍처 심층 분석

01:06:04 | 2025 년 01 월 29 일
이 논의에서는 고압측 및 저압측 감지 간의 장단점, 신호 체인에 디지털 절연 델타 시그마 모듈레이터를 적용하는 방법, 플럭스 게이트 및 홀 효과와 같은 자기 센서를 가장 효과적으로 활용하는 방법, 간단한 션트 레지스터를 최적화하는 방법에 대해 살펴봅니다. 또한 이러한 고전압 신호를 효과적으로 측정하여 시스템에서 안전하게 추적하고 제어할 수 있도록 하는 방법도 살펴봅니다.

리소스

  • download프레젠테이션
  • arrow-right 3상 인버터를 위한 고대역폭 위상 전류 및 DC 링크 전압 감지 레퍼런스 설계
  • arrow-right TIDA-01606 - 10kW 3상, 3레벨, SiC 태양광 인버터
  • arrow-right 개방 루프 플럭스 게이트 센서를 사용한 ±100A 버스 바 전류 센서 레퍼런스 디자인
  • arrow-right TI 시스템 블록 다이어그램