디지털 방식으로 제어되는 고효율 및 고전력 밀도 PFC 회로 - 2부
00:42:27
|
2025 년 01 월 29 일
| 이 프레젠테이션에서는 C2000 MCU를 사용하는 두 개의 브리지리스 PFC 설계를 소개합니다. TI 고전압 GaN은 3.3kW 인터리브 CCM 토템 폴 PFC 및 1.6kW 인터리브 TRM 토템 폴 PFC 설계를 구현하는 데 사용됩니다. 스위칭 손실, 전류 크로스오버 왜곡, 입력 전류 THD를 최소화하고 효율성 및 PF를 개선하기 위한 자세한 설계 고려 사항이 제공됩니다. |
리소스
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
-
디지털 방식으로 제어되는 고효율 및 고전력 밀도 PFC 회로
video-playlist (3 videos)