홈
비디오 라이브러리

전원 모듈과 개별 모듈 사용의 실제 이점

00:33:25 | 2025 년 01 월 29 일

시장에서 전원 모듈은 점점 더 인기를 얻고 있으며, TI는 다양한 전력 제품군에 걸쳐 제품 및 기술 측면에서 큰 투자를 하고 있습니다. 고객이 쉽게 개별 설계 대신 모듈을 선택할 수 있도록 해야 합니다. 이 프레젠테이션에서는 전원 모듈 설계 방법을 구체적으로 설명합니다. '전원 모듈의 가치의 전문가'가 될 수 있도록 돕습니다.  부품 선택과 자격, 모듈 설계의 주의 사항을 구체적으로 이해하면 전력 모듈을 개별 설계의 대안으로 더 잘 포지셔닝할 수 있습니다.우리는 종종 “작은 크기”와 “사용 편의성”에 대해 이야기하는데, 이는 사실이지만 전력 모듈 사용의 장점을 효과적으로 주장하기에 충분한 근거가 없는 매우 일반적인 진술입니다.  

이 프레젠테이션에서는 고객이 개별 솔루션 대신 모듈을 사용해야 하는 이유와 IC 대신 모듈을 설계해야 하는 이유를 구체적으로 보여줍니다. 

다음과 같은 분야를 중심으로 주제를 다루고 구체적인 사례를 제공합니다.* 구성 요소 선택 과제 * 모듈 개발의 일환으로 수행하는 특성화/검증 단계 요약 – 개별 및 최종 모듈 * 손익분기점 * 다양한 모듈 유형의 상대 리소스 이점 * 개별 솔루션과 모듈 솔루션 개발 시 발생하는 기회 비용 * 모듈 설계를 수행하는 Webench의 과제* 모듈 설계가 본질적으로 다루고 개별 설계가 다루지 않는 내용 

리소스

  • download프레젠테이션
  • arrow-right 모든 TI 전원 모듈 보기