홈
비디오 라이브러리

그리드 애플리케이션의 과도 및 과부하에 대한 보호를 위한 평면 클램프 TV 및 전원 스위치 기반 레퍼런스 설계: 3부 | 보호 구현

00:14:53 | 2025 년 01 월 29 일

이 레퍼런스 설계는 양방향/단방향 플랫 클램프 서지 보호 장치, ESD 장치, eFuse 또는 부하 스위치를 사용하여 과전압, 과부하 및 과도 전류(1.2/50µs, 42Ω)로부터 여러 그리드 애플리케이션에서 사용되는 AC 또는 DC 아날로그 입력, DC 아날로그 출력, AC 또는 DC 이진 입력, 고압측 또는 저압측 드라이버가 있는 디지털 출력, LCD 바이어스 공급, USB 인터페이스(전원 및 데이터) 및 24V, 12V 또는 5V 입력 온보드 전원 공급 장치를 보호하기 위한 다양한 접근 방법을 제공합니다. 이 설계는 진단을 위해 온도, 습도, 자기장 및 전원 공급 장치를 모니터링합니다.

리소스

  • arrow-right 그리드 애플리케이션의 과도 차단 기능을 위한 평면 클램프 TV 기반 레퍼런스 설계
  • arrow-right 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
  • arrow-right 온도 센서가 탑재된 광학 감지 백라이트 레퍼런스 설계
  • arrow-right 두 개의 4Gbps 쿼드 디시리얼라이저를 갖춘 ADAS 8채널 센서 퓨전 허브 레퍼런스 설계