C2000 CLB(Configurable Logic Block) 툴이 설계에 사용자 지정 로직을 통합하는 방법
00:03:11
|
2025 년 01 월 29 일
산업용 제어 시스템에 맞춤형 로직이 포함되어 있습니까? 임베디드 컨트롤러를 보완하는 FPGA, CPLD 또는 외부 로직 부품이 있어 "하나의 장치에서 이 모든 것을 할 수 없는 이유는 무엇인가?"라고 생각하십니까? MCU 주변 장치가 필요한 모든 기능을 제공하지 않기 때문에이 추가 로직을 사용 중이십니까? CLB(Configurable Logic Block) 주변 장치를 사용하면 사용자 지정 로직을 구현하고 PWM, 캡처, 직교 인코더 및 GPIO와 같은 기존 C2000 주변 장치를 확장할 수 있습니다. 따라서 중요한 기능을 하나의 C2000 MCU에 통합하고 크기를 줄이거나 FPGA, CPLD 또는 외부 로직 구성 요소를 완전히 제거할 수 있습니다.
리소스
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
-
C2000™ 구성 가능한 로직 블록(CLB)
video-playlist (4 videos)