홈
비디오 라이브러리

비교기를 사용하여 저압측 전류 센싱 솔루션을 설계하는 방법

00:03:59 | 2025 년 03 월 10 일

이 영상에서는 정밀, 고속 전류 센스 증폭기인 INA185와 소형, 고정확도 오픈 드레인 비교기인 TLV4041R2를 사용하여 저압측 정밀 전류 센싱 솔루션을 설계하는 방법을 간략히 소개합니다. 이 영상에서는 이 회로가 저압측 솔루션인 이유를 설명하고, 이 솔루션의 정밀도가 높은 이유를 자세히 설명합니다. INA185의 경우 입력 오프셋 전압이 낮고, TLV4041R2의 경우 레퍼런스 전압이 200mV로 안정적이고 낮기 때문입니다.

리소스

  • arrow-right TI의 비교기 포트폴리오에 관해 자세히 알아보기
  • arrow-right 더 많은 설계 아이디어는 TI의 증폭기 회로 전체 참조