신제품 업데이트: 이러한 핀 대 핀 BU로 시장 출시 시간 단축 및 전력 밀도 향상
00:17:02
|
2024 년 09 월 10 일
이 세션에서는 다양한 입력 전압 및 출력 전류에 걸쳐 핀 대 핀 호환성을 가능하게 하는 벅 모듈 제품군의 최신 버전에 대해 알아봅니다. 주요 주제는 다음과 같습니다.
• 독립형 컨버터와 비교했을 때 벅 모듈 솔루션 사용의 이점
• TPSM33625(36V Vin, 2.5A Iout) 및 TPSM365R6(65V Vin, 600mA Iout)의 제품 개요
• 벅 모듈 기술의 최신 발전
리소스
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
-
2023 신제품 업데이트 웨비나 시리즈
video-playlist (27 videos)