홈
비디오 라이브러리

Hisense PX3 Pro를 사용한 4K UHD DLP 레이저 TV 데모

00:01:14 | 2025 년 02 월 05 일

TI DLP 기술로 구현된 4K UHD Hisense PX3 Pro 데모에서 이전과는 전혀 다른 홈 시네마를 경험해 보세요. 벽에서 불과 몇 인치 떨어진 곳에 설치하면 150인치 화면을 표시하는 Hisense의 레이저 프로젝터는 DLPC6540 디스플레이 컨트롤러가 장착된 DLP471TP 디지털 마이크로미러 장치를 사용하여 최대 240Hz 프레임 재생률, 110% BT.2020 색 영역 및 3000:1 기본 온/오프 명암비를 시연합니다. 현재 Best Buy, Hisense Shop, B & amp; H Photo, ProjectorScreen.com 에서 구입할 수 있습니다.

리소스

  • arrow-right Hisense 4K Laser TV에 대해 자세히 알아보기
  • arrow-right DLP471TP 보기
  • arrow-right DLPC6540 보기