스마트 DAC를 사용하는 DC-DC 전원 공급 장치 출력 제어
00:03:01
|
2025 년 06 월 23 일
전압 마지닝 회로는 전력 컨버터의 출력을 트리밍, 스케일링 또는 테스트하는 데 사용됩니다. 저손실 레귤레이터(LDO), DC-DC 컨버터 또는 SMPS와 같은 조정 가능한 전원 공급 장치는 원하는 출력을 제어하는 데 사용되는 피드백(FB) 입력을 제공합니다. DAC53204 또는 DAC53004와 같은 정밀 스마트 DAC는 DAC에 전원이 공급되고 출력이 켜졌을 때 전원 공급 장치 출력의 선형 제어를 제공합니다.
리소스
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
-
이 비디오 시리즈에서는 스마트 DAC 및 AFE 사용의 장점 및 사용 사례를 보여줍니다.
video-playlist (4 videos)