Matter
홈 및 건물 자동화 애플리케이션의 연결된 사물에 대한 기반을 통해 더 단순하고, 안전하고, 확장 가능한 연결을 만들 수 있습니다.
Matter란 무엇입니까?
상호 운용성, 개방성, 보안성 및 단순성. Matter는 호환되는 장치와 시스템을 서로 연결하기 위한 로열티 없는 표준입니다. Matter는 Thread 및 Wi-Fi® 네트워크 계층에서 작동하며 커미셔닝을 위해 Bluetooth® 저에너지를 사용합니다. Matter 솔루션은 Apple® Homekit®, Google AssistantTM, Amazon Alexa, Samsung SmartThings와 같은 주요 스마트 홈 에코시스템에서 상호 운용이 가능합니다.
Matter 프로토콜에 TI를 선택하는 이유
업계 리더십
TI는 10년 동안 CSA 이사회 멤버로서 Matter 개발에 참여하였습니다. TI는 Thread Group에 기여하고 있으며 Wi-Fi Alliance 회원이며 20년 이상의 연결 경험을 보유하고 있습니다.
유연한 포트폴리오
2.4GHz, Sub-1GHz 및 Wi-Fi 커넥티비티를 위한 합리적 가격대의 광범위한 무선 포트폴리오에서 선택하십시오. 적절한 프로토콜과 기능을 선택하여 연결 솔루션의 혁신을 주도하십시오.
업계 최저 전력
0.85µA의 온도 대비 대기 전류, 10dBm에서의 동급 최강의 코인 셀 작동 등의 기능을 갖춘 Seagate의 Thread 및 Matter 장치로 배터리 수명을 연장하십시오.
통합 보안 기능
30개 이상의 보안 구현 도구와 Wi-Fi 연결을 위한 다계층 보안 접근 방식을 특징으로 하는 TI의 SimpleLink MCU는 데이터를 보호하고 사이버 보안 공격으로부터 대처할 수 있도록 지원합니다.
TI의 Matter 호환 Thread 제품
TI의 SimpleLink™ 포트폴리오는 Thread에서 실행되는 Matter 지원 장치에 최저 전력 기능을 지원하는 고품질 무선 하드웨어 및 소프트웨어를 제공합니다. TI는 단일 칩 사용 사례를 위한 더 높은 메모리 장치 및 게이트웨이 애플리케이션을 위한 호스트 MCU 또는 MPU와 페어링하도록 최적화된 라디오 코프로세서를 포함하여 Matter에 대한 전체 Thread 생태계를 지원하는 다양한 하드웨어를 보유하고 있습니다. 애플리케이션에 적합한 가격의 제품을 선택하십시오.
설명 | SimpleLink™ Wi-Fi 6 컴패니언 IC | 704kB 플래시가 포함된 SimpleLink Arm Cortex-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU | 352kB 플래시가 포함된 SimpleLink 32-bit Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 2.4 GHz 무선 MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프로토콜 | Bluetooth 5.3 저에너지 | Bluetooth 5.2 저에너지 | Bluetooth 5.2 저에너지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matter 사용 사례 | Matter 최종 장치 | Matter 게이트웨이(Thread RCP) | Matter 게이트웨이(Thread RCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플래시 메모리(KB) | 1024 | 704 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM(KB) | 296 | 152 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통합 전력 증폭기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보안 기능 | 암호화 가속기 | 암호화 가속기 | 암호화 가속기 |
TI의 Matter 호환 Wi-Fi 제품
Matter를 지원하는 TI Wi-Fi 장치는 보안 및 저전력 기능을 제공합니다. 이 Wi-Fi CERTIFIED™ 장치는 230개 이상의 액세스 포인트로 테스트한 후 전 세계적으로 견고하고 안정적인 연결을 보장합니다. 30개 이상의 보안 구현 도구와 Wi-Fi 연결에 대한 다계층 보안 접근 방식을 지원하는 TI의 SimpleLink MCU는 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다.
설명 | SimpleLink™ Wi-Fi 6 컴패니언 IC | SimpleLink™ Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC | SimpleLink™ 이중 대역(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 컴패니언 IC | SimpleLink™ 이중 대역(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프로토콜 | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장치 기능 | 802.11ax, AP, COEX, 다중 역할, STA | 802.11ax, AP, Bluetooth 저에너지, COEX, 다중 역할, STA | 802.11ax, AP, COEX, 다중 역할, STA | 802.11ax, AP, Bluetooth 저에너지, COEX, 다중 역할, STA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
처리량(최대) (Mbps) | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보안 기능 | FW 인증 및 롤백 방지 보호, 네트워킹 보안(WPA3) | FW 인증 및 롤백 방지 보호, 네트워킹 보안(WPA3) | FW 인증 및 롤백 방지 보호, 네트워킹 보안(WPA3) | FW 인증 및 롤백 방지 보호, 네트워킹 보안(WPA3) |
지금 바로 개발 시작
SimpleLink™ 저전력 소프트웨어 개발 키트(SDK)
SimpleLink™ 저전력 SDK는 CC13xx, CC23xx 및 CC26xx 제품군을 지원합니다. 이러한 SDK는 SimpleLink CC13xx, CC23xx 및 CC26xx 무선 MCU에서 Bluetooth® 저에너지, 메쉬, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4 기반, 독점 및 멀티프로토콜 솔루션을 지원하는 등 Sub-1GHz 및 2.4GHz 애플리케이션 개발을 위한 포괄적인 소프트웨어 패키지를 제공합니다.
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx SDK(소프트웨어 개발 키트)
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK에는 솔루션을 사용하는 데 필요한 CC3220 및 CC3235 프로그래머블 MCU용 드라이버와 설명서가 포함되어 있습니다. 또한 소프트웨어를 플래싱하고, 네트워크 및 소프트웨어 매개 변수(SSID, 액세스 지점 채널, 네트워크 프로필 등), 시스템 파일 및 사용자 프로필(인증서, 웹 페이지 등)을 구성하는 데 필요한 명령줄 툴인 플래시 프로그래머도 포함되어 있습니다. 이 SDK는 TI SimpleLink Wi-Fi CC3220 및 CC3235 (...)
SimpleLink 아카데미
CC2652R7 SimpleLink™ 다중 표준 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트
이 LaunchPad™는 Bluetooth®, Zigbee® 및 Thread를 지원하는 SimpleLink™ 다중 표준 CC2652R7 무선 MCU를 사용하여 개발 속도를 높이는 데 사용됩니다. 소프트웨어 지원은 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 소프트웨어 개발 키트에서 제공합니다.
CC2652R7 SimpleLink™ 다중 표준 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트
이 LaunchPad™는 Bluetooth®, Zigbee® 및 Thread를 지원하는 SimpleLink™ 다중 표준 CC2652R7 무선 MCU를 사용하여 개발 속도를 높이는 데 사용됩니다. 소프트웨어 지원은 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 소프트웨어 개발 키트에서 제공합니다.
CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF 듀얼 밴드 LaunchPad™ 개발 키트(LAUNCHXL-CC3235SF)는 사용자 애플리케이션 전용 ARM® cortex®-M4 MCU와 2.4GHz 및 5GHz Wi-Fi, 인터넷 및 보안 프로토콜을 실행하는 네트워크 프로세서를 통합한 단일 칩 보안 솔루션 및 무선 MCU(마이크로컨트롤러)인 CC3235SF를 강조합니다. LAUNCHXL-CC3235SF는 온보드 에뮬레이션 및 센서를 갖추고 있어 즉시 사용 가능한 완벽한 경험과 신속한 (...)
Matter 실행 보기
Matter 기술 데모: 연결된 개체에 대한 통합 표준
이제 설계자는 Wi-Fi 및 Thread SimpleLink™ 무선 마이크로컨트롤러용
TI의 Matter 지원 무선 MCU 소프트웨어 개발 키트로 단편화된
IoT 에코시스템을 통합할 수 있습니다.
Matter 기술 데모: 연결된 개체에 대한 통합 표준
이 데모에서는 TI의 SimpleLink 무선 MCU 플랫폼 기반의 새로운 Matter 표준을 보여줍니다. Matter는 호환되는 장치와 시스템을 서로 연결할 수 있는 단일 통합 연결 표준을 제공합니다.
TI 무선 MCU의 Matter 프로토콜
TI와 일반적인 스마트 홈 생태계 간의 예비 상호 운용성을 보여줌으로써 Matter를 현실로 가져오는 방법을 알아보십시오. 이 비디오는 스마트 홈 디바이스의 수명을 안내합니다.