Precision ADCs

사용이 쉬운 설계 리소스가 포함된 SAR 및 델타 시그마 ADC의 광범위한 포트폴리오

parametric-filter모든 제품 보기
TI는 최대 32비트 해상도를 제공하여 가장 까다로운 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 광범위한 정밀 아날로그-디지털 컨버터(ADC)를 제공합니다.  TI의 정밀 ADC는 높은 정확도, 더 빠른 처리량, 작은 크기 및 낮은 전력 소비를 통해 더 높은 성능을 제공합니다. 설계 유연성을 위해 TI의 장치는 SAR(성공 근사 레지스터) 및 델타-시그마 ADC 아키텍처를 모두 지원합니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

주요 정밀 ADC

설계 및 개발 자료

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
ADC 에너지 계측 라이브러리 소프트웨어

ADC 에너지 계측 라이브러리 소프트웨어 패키지는 전기 계량기, PDU(전력 분배 장치) 및 고성능 멀티 채널 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하는 회로 차단기의 일반적인 에너지 측정을 위한 다양한 계측 매개 변수를 구현합니다.

ADC는 최대 8kHz에서 채널 출력을 샘플링하여 AC 주전원 각 레그의 전류 및 전압을 측정합니다. 이 소프트웨어 라이브러리는 넓은 입력 전류 범위(0.05A ~ 100A)에서 높은 정확도를 달성할 수 있으며 개별 고조파 분석과 같은 고급 전력 품질 기능에 필요한 높은 샘플링 주파수를 지원합니다. (...)

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
정밀 ADC를 위한 온도 센서(RTD, 열전대, 서미스터) 펌웨어

이 온도 센서 선형화 펌웨어는 저항 온도 감지기(RTD), 열전대, 서미스터(NTC, PTC 등) 및 아날로그 온도 센서를 포함한 가장 일반적인 온도 센서를 측정하고 선형화하는 소프트웨어 루틴을 제공합니다.

이 소프트웨어에는 ADC와 마이크로프로세서(MCU) 간의 통신을 가능하게 하는 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 하드웨어 추상화 계층, 센서 데이터를 온도 값으로 변환하고 선형화하는 센서 API, 소스 코드를 사용하여 센서, 정밀 ADC 및 MCU를 사용하여 온도를 판독하는 방법을 보여주는 예제가 포함되어 있습니다.

평가 보드
간편한 드라이브 입력 및 광대역 또는 저지연 필터를 갖춘 ADC용 ADS127L11 평가 모듈

ADS127L11 평가 모듈(EVM) 성능 데모 키트(PDK)는 ADS127L11 24비트, 고속, 광대역 델타-시그마(ΔΣ) 아날로그-디지털 컨버터(ADC)를 평가하기 위한 플랫폼입니다.

PDK에는 ADS127L11 평가 보드, 정밀 호스트 인터페이스(PHI) 컨트롤러 보드, 사용자가 USB(범용 직렬 버스)를 통해 ADC와 통신하고, 데이터를 캡처하고, 데이터 분석을 수행할 수 있는 관련 컴퓨터 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

ADS8681W
Precision ADCs

+5V 전원의 프로그래머블 입력 범위를 지원하는 16비트, 1MSPS, 1채널, 광대역 SAR ADC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 5

ADS9227
Precision ADCs

완전 차동 ADC 입력 드라이버를 지원하는 2채널 동시 샘플링, 16비트 5MSPS SAR ADC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 22

ADS9218
Precision ADCs

완전 차동 ADC 입력 드라이버를 지원하는 2채널 동시 샘플링, 18비트 10MSPS SAR ADC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 45

ADS9219
Precision ADCs

2채널, 18비트, 20Msps/채널, ADC 드라이버 및 레퍼런스 드라이버 포함(6mm x 6mm QFN)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 54.05

ADS1014L
Precision ADCs

PGA, 콤퍼레이터 및 1.8V I²C 버스 전압 지원을 지원하는 12비트, 3.3kSPS 1채널 델타-시그마 ADC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.95

ADS1015L
Precision ADCs

PGA, 콤퍼레이터 및 1.8V I²C 버스 전압 지원을 지원하는 12비트, 3.3kSPS 4채널 델타-시그마 ADC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1

모든 설계 요구 사항을 충족하는 정밀 ADC

checkmark

탁월한 정밀도 실현

TI의 ADC로 더 높은 품질의 데이터를 처리하고 생성하여 더 넓은 온도 범위에 걸친 낮은 드리프트, 저잡음 및 고해상도를 통해 애플리케이션의 포괄적인 정확도를 보장합니다.

checkmark

시스템 대역폭 극대화

TI의 처리량이 높은 정밀 ADC를 통해 낮은 지연 시간으로 고해상도 데이터를 변환하여 더 빨라진 업데이트 속도와 정착 시간으로 더 많은 채널을 처리합니다.

checkmark

저전력의 정밀 ADC로 밀리와트당 더 높은 성능 제공

유연한 전원 차단 모드, 자율 경보 모니터링과 마이크로컨트롤러 활성화 및 저전력 작동을 제공하는 TI의 저전력 정밀 ADC로 배터리 수명을 극대화합니다.

checkmark

보드 크기 축소

세계에서 가장 작은 ADC로 고성능을 유지하면서 더 작은 크기 또는 더 높은 채널 밀도를 달성합니다. TI의 소형 패키지 옵션으로는 X2SON 및 WCSP가 있습니다.

주요 애플리케이션 알아보기

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs - ADC
이론 및 실무 지식을 모두 사용하여 고급 애플리케이션별 문제 해결 외에 디바이스 아키텍처에 대한 소개 아이디어를 포함한 주문형 비디오 코스 및 튜토리얼입니다.
리소스
리소스
정밀 ADC 회로
특정 최종 시스템 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 쉽게 적용 가능한 포괄적인 정밀 ADC 하위 회로 아이디어 라이브러리를 살펴보세요(무료 e북 포함).
비디오
비디오
애플리케이션에 가장 잘 맞는 아키텍처 선택 
정밀 ADC가 필요한 것을 알지만 어떤 아키텍처를 선택해야 할지 모를 경우 설계에 잘 맞는 아키텍처를 선택하는 데 도움이 되는 이 비디오를 시청하세요.