Afero

WLAN-Produkte
CC3501E — SimpleLink™-Drahtlos-MCU (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3551E — SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Anwendungssoftware und Frameworks
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • 4410 El Camino Real
  • Suite 200
  • Los Altos, California, 94022
  • United States

Ressourcen

Anwendungssoftware und Frameworks

AFERO-3P-CC35XXE-IOT — Afero Secure IoT Platform for CC35xxE

Afero’s secure IoT platform helps developers build connected products on TI’s CC3501E and CC3551E, SimpleLink™ Wi-Fi® 6 and Bluetooth® Low Energy (BLE) 5.4 microcontrollers (MCUs) from the CC35xxE family. The platform is enterprise-grade, secure, and AI-ready, featuring device identity, encrypted (...)
Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.