e-con Systems Inc.

OEM-Kameradesign und -fertigung, ISP-Abstimmung, Embedded-Bildgebungslösungen

Seit mehr als 20 Jahren entwirft, entwickelt und fertigt e-con Systems maßgeschneiderte und handelsübliche Kameralösungen. Seitdem entwickelte das Unternehmen Produkte in den Bereichen Robotik, autonome Maschinen, Drohnen usw. und revolutionierte Märkte wie Landwirtschaft, Industrie, Medizin, Einzelhandel, Smart Citys, Sportübertragungen und vieles mehr. e-con Systems ist wegweisend im Bereich Embedded-Vision und produziert konsistent Kameralösungen, die individuellen Kundenanforderungen gerecht werden.

Das breite Portfolio umfasst MIPI-Kameramodule, GMSL-Kameras, USB-3.1-Gen-1-Kameras, FPD-Link-II-Kameras, GigE-Kameras, Stereokameras und mehr mit Funktionen wie Low-Light-Leistung, HDR, globaler Blende, IP66- und IP67-Einstufungen usw. e-con-Kameras können problemlos in unsere ARM-basierten Prozessoren integriert werden und bieten eine vollständige Vison-Lösung für Edge-KI-Vision-Systeme.

e-con Systems verfügt über umfassende Expertise bei der Erstellung maßgeschneiderter Produktdesigns und gewährleistet gleichzeitig schnelle Prototypenentwicklung und kundenspezifische Änderungen an Kamerahardware und -software. Dazu gehören Formfaktoränderungen, ISP-Abstimmung, Entwicklung der Trägerplatine und Objektivkalibrierung. Das Unternehmen bietet auch einen schnellen Versand, sodass Kundschaften Produkte viel schneller auf den Markt bringen können.

Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Optisches Modul
Unterstützte Regionen
  • Europa
  • Japan
  • Nordamerika
  • Rest Asiens
Unternehmenssitz
  • Module No. 35 & 36, 1st Floor
  • SDF-1, MEPZ SEZ, Tambaram
  • Chennai, 600 045
  • India

Ressourcen

Optisches Modul

ECON-3P-ECAM — e-con Systems e-CAM camera module evaluation kits with FFC connector

The e-CAMxx_CUTDA4 is family of camera module evaluation kits from e-con Systems that is compatible with the SK-TDA4VM starter kit evaluation module (EVM). This embedded camera solution is designed with an aim to provide a complete vision solution for product developers building edge AI embedded (...)

Optisches Modul

ECON-3P-NEDUCAM — e-con Systems NeduCAM camera modules based on FPD-Link III serializers

NeduCAM is a product family of camera modules based combining various image sensors with an FPD-Link III serializer for supporting multiple remotely located cameras through serial connections to a host processor. 

NeduCAMxx products are the camera module only, which is a fully-assembled 2-board (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.