ECON-3P-ECAM

Überblick

The e-CAMxx_CUTDA4 is family of camera module evaluation kits from e-con Systems that is compatible with the SK-TDA4VM starter kit evaluation module (EVM). This embedded camera solution is designed with an aim to provide a complete vision solution for product developers building edge AI embedded vision systems.

While the e-CAM family is designed for SK-TDA4VM, it is also compatible with SK-AM62B-P1 and other processor EVMs with a standard 15-pin FFC connector, or a 22-pin connector with adapter cable (sold separately). Additional software integration may be required.

Each camera PCB stack-up has an image sensor PCB and an appropriate mounted lens in addition to an adapter PCB for supplying power and converting the connector style to the standard 15-pin FFC connector.

Merkmale
  • 30-mm × 30-mm PCB size, 24.4-mm pitch for mounting holes
  • 15-pin standard FFC connector type, 2-lane CSI
  • MIPI-CSI2 interface, I2C communication
  • Bare PCB, M12 S-mount with 128.2-degree FOV lens installed
  • Power delivered through FFC at 3.3 V
  • AR0234CS image sensor with Linux driver and on-board ISP
  • V4L2 Linux driver, gstreamer supported by e-con Systems
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von e-con Systems Inc.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

J721EXSKG01EVM — TDA4VM-Prozessor-Starterkit für Edge-KI-Bildverarbeitungssysteme

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Optisches Modul
ECON-3P-ECAM — e-con Systems e-CAM camera module evaluation kits with FFC connector
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

J721EXSKG01EVM — TDA4VM-Prozessor-Starterkit für Edge-KI-Bildverarbeitungssysteme

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Optisches Modul
ECON-3P-ECAM — e-con Systems e-CAM camera module evaluation kits with FFC connector
Optisches Modul

E-CAM20-CUTDA4 — AR0234 2.3-MP global shutter evaluation kit with 15-pin FFC, based on e-CAM217_CUMI0234_MOD module

Unterstützte Produkte und Hardware

E-CAM20-CUTDA4 — AR0234 2.3-MP global shutter evaluation kit with 15-pin FFC, based on e-CAM217_CUMI0234_MOD module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Optisches Modul

E-CAM50-CUTDA4 — AR0521 5-MP rolling shutter evaluation kit with 15-pin FFC, based on e-CAM55_CUMI0521_MOD module

Unterstützte Produkte und Hardware

E-CAM50-CUTDA4 — AR0521 5-MP rolling shutter evaluation kit with 15-pin FFC, based on e-CAM55_CUMI0521_MOD module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
SK-TDA4VM — TDA4VM-Prozessor-Starterkit für Edge-KI-Bildverarbeitungssysteme

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an e-con Systems Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.