ECON-3P-NEDUCAM

ECON-3P-NEDUCAM

Jetzt bestellen

Überblick

NeduCAM is a product family of camera modules based combining various image sensors with an FPD-Link III serializer for supporting multiple remotely located cameras through serial connections to a host processor. 

NeduCAMxx products are the camera module only, which is a fully-assembled 2-board stack-up consisting of a sensor board and a serializer board.

NeduCAMxx-CUTDA4 are starter kits developed to support the non-standard 40-pin CSI connector on the SK-TDA4 evaluation module for TDA4VM, which include a 4-channel deserializer adapter board, a 15-m coaxial cable assembly with FAKRA connectors on both ends, and a single NeduCAMxx camera module to begin evaluating the end-to-end system from image sensor to applications processor.  

In addition to SK-TDA4VM, the NeduCAMxx-CUTDA4 evaluation kits are also compatible with SK-AM68, SK-AM69, and other starter kit EVMs using the same 40-pin connector for high bandwidth vision processing.

Merkmale
  • 30 mm x 30 mm PCB size (camera module stack-up), 65 mm x 67 mm (deserializer)
  • Industry-standard FAKRA connectors, 15-m cable assembly provided in CUTDA4 kit
  • FPD-Link serial data and power over a single coaxial cable
  • Bare PCBs, fully assembled, M12 mount with appropriate lens installed
  • Power supplied through coaxial cable plugged into FAKRA connector
  • Various camera sensors for different applications
  • V4L2 Linux driver, gstreamer supported by e-con Systems
Serializer/Deserializer für FPD-Link
DS90UB953-Q1 — MIPI ® CSI-2 FPD-Link III-Serializer mit 2 MP für 2 MP/60fps-Kameras und Radar DS90UB960-Q1 — Vierfach-Deserializer-Hub, FPD-Link-III, für 2-MP-Kamera, mit zwei CSI-2-Ausgangsanschlüssen

 

V3Link-SerDes
TDES960 — Deserializer-Vierfach-Hub, MIPI® CSI-2 V³Link, 4,16 Gbit/s, für Hochgeschwindigkeitssensoren TSER953 — MIPI® CSI-2 V³Link-Serializer (4,16 GBit/s) für Hochgeschwindigkeitssensoren
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von e-con Systems Inc.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

NEDUCAM25 — AR0234 2.3-MP global shutter camera module with serializer, FAKRA connector

Unterstützte Produkte und Hardware

NEDUCAM25 — AR0234 2.3-MP global shutter camera module with serializer, FAKRA connector

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

NEDUCAM25-CUTDA4 — NeduCAM25 evaluation kit with 4-channel deserializer board for SK-TDA4VM

Unterstützte Produkte und Hardware

NEDUCAM25-CUTDA4 — NeduCAM25 evaluation kit with 4-channel deserializer board for SK-TDA4VM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

NEDUCAM81-CUTDA4 — NeduCAM81 evaluation kit with 4-channel deserializer board for SK-TDA4VM

Unterstützte Produkte und Hardware

NEDUCAM81-CUTDA4 — NeduCAM81 evaluation kit with 4-channel deserializer board for SK-TDA4VM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
SK-AM68 — AM68- und AM68A-Starterkit für Vision AI und Allzweckprozessoren SK-AM69 — AM69- und AM69A-Starterkit für Vision AI und Allzweckprozessoren SK-TDA4VM — TDA4VM-Prozessor-Starterkit für Edge-KI-Bildverarbeitungssysteme

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an e-con Systems Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.