RANsemi

Especialista en banda base de RAN abierta 5G

RANsemi es una empresa británica de semiconductores que desarrolla hardware y software para infraestructura inalámbrica con enfoque en aplicaciones de celdas pequeñas y Red de Acceso Radioeléctrico Abierta (ORAN). Los productos 4G/5G de RANsemi cumplen con los estándares 3GPP y Small Cell Forum (SCF) con la intención de implementar soluciones en todo el mundo con un amplio alcance geográfico para soporte.

Transceptores RF
AFE7728D — Transceptor RF de dos canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado, 200 MHz AFE7768D — Transceptor RF de cuatro canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado, 200 MHz AFE7769D — Transceptor RF de cuatro canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • Europa
  • Resto de Asia
Sede central
  • DeskLodge House
  • Redcliffe Way
  • Bristol, BS1 6NL
  • Scotland

Recursos

Placa de evaluación

RNSEM-3P-RNS802 — RANsemi RNS802 SoC PHY de celda pequeña 5G para AFE77xxD

La unidad de radio (RU) de 5 W para celdas pequeñas 5G incluye el RNS802 de RANsemi y es compatible con los transceptores de RF de Texas Instruments de la familia AFE77xxD. El RNS802 es un SoC PHY diseñado específicamente para arquitecturas RAN integradas y desagregadas de celdas pequeñas de (...)

Placa de evaluación

RNSEM-3P-RNS805 — Placa de demostración de unidad de radio de celda pequeña RANsemi RNS805 4G/5G para AFE77xxD

El RANsemi RNS805RDB es una placa de unidad de radio (RU) 4G/5G flexible que se utiliza para demostrar el SoC RNS805 como una O-RU de la Alianza O-RAN Cat A para soluciones de celdas pequeñas. Incluye un transceptor RF TI AFE7769D integrado y n78 RFFE (frontal de RF). El RNS805RDB es compatible con (...)

Placa de evaluación

RNSEM-3P-RNS805-RU-BB — Placa de banda base de unidad de radio de celda pequeña RANsemi RNS805 4G/5G para AFE77xxD

La placa de banda base RANsemi RNS805 Radio Unit (RU) es una placa RU flexible de 4G/5G que se diseña para admitir las plataformas RU Open RAN de los clientes, específicamente para estaciones base de células pequeñas. Disponible en cinco SKU de RF diferentes, está optimizado para más de 30 bandas (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.