RNSEM-3P-RNS805-RU-BB

RNSEM-3P-RNS805-RU-BB

Desde: RANsemi
Haga su pedido ahora

Información general

La placa de banda base RANsemi RNS805 Radio Unit (RU) es una placa RU flexible de 4G/5G que se diseña para admitir las plataformas RU Open RAN de los clientes, específicamente para estaciones base de células pequeñas. Disponible en cinco SKU de RF diferentes, está optimizado para más de 30 bandas de frecuencia en el rango de frecuencia inferior a 6 GHz, con un ancho de banda instantáneo (IBW) máximo de 300 MHz y compatibilidad con los modos TDD y FDD. La placa de banda base RANsemi también cuenta con el transceptor RF AFE7769D de TI, que integra predistorsión digital (DPD) y reducción de factor de cresta (CFR) en el RFIC. El resumen del producto y otros detalles de hardware están disponibles en el sitio web de RANsemi para facilitar los diseños del cliente.

Funciones
  • RANsemi RNS-805 SoC + TI AFE7769D 4T4R2F RFIC with DPD and CFR
  • 3GPP compliant for 5G NR & 4G LTE
  • Configured for a total of 37 frequency bands between 600MHz and 6GHz
  • Cat A Split 7.2 O-RU support
  • Pre-configured to work with a Linux operating system
  • 4Gb 16-bit interface LPDDR4 SDRAM
  • Optional 10GE interface supporting Type 3 Power over Ethernet (PoE)
Transceptores RF
AFE7728D — Transceptor RF de dos canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado, 200 MHz AFE7768D — Transceptor RF de cuatro canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado, 200 MHz AFE7769D — Transceptor RF de cuatro canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de RANsemi

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

RNS805-RU-BB — Placa de banda base de unidad de radio RNS805

Productos y hardware compatibles

RNS805-RU-BB — Placa de banda base de unidad de radio RNS805

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con RANsemi.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.