RNSEM-3P-RNS802

RNSEM-3P-RNS802

Desde: RANsemi
Haga su pedido ahora

Información general

La unidad de radio (RU) de 5 W para celdas pequeñas 5G incluye el RNS802 de RANsemi y es compatible con los transceptores de RF de Texas Instruments de la familia AFE77xxD. El RNS802 es un SoC PHY diseñado específicamente para arquitecturas RAN integradas y desagregadas de celdas pequeñas de 5GNR/LTE, e incluye soporte para especificaciones de RAN Open líderes en la industria. El sistema en un chip (SoC) interactúa con una pila de capa 2/3 mediante la interfaz de plataforma de aplicación funcional (FAPI) de función de capacidad de servicio (SCF) a través de PCIe. El RNS802 admite la interconexión perfecta con unidades de radio (O-RU) a través de la interfaz O-RAN Open Fronthaul eCPRI, o directamente con RFIC con una interfaz en serie de alta velocidad JESD204B estandarizada.

Funciones
  • TI AFE7769D 4T4R2F + RANSemi RNS802R 5G celda pequeña O-RU SoC, coprocesador: Procesador TI Sitara AM6412
  • Sincronización y reloj integrado mediante IEEE-1588 PTP a través de LMK5C33414
  • RFFE ajustado y diseñado para el modo dúplex TDD N78 (3.5 GHz)
  • Placa RF que utiliza NXP A5M36TG140. Diseños de módulos de doble etapa que integran un circuito integrado LDMOS como controlador y GaN como amplificador de etapa final.
  • Conector SFP+ para transferencia de datos de 25 G para comunicación de conexión frontal eCPRI
  • Tres interfaces serie UART para facilitar el acceso al puerto micro-USB, el control de sincronización para el receptor GNSS y los cabezales de depuración.
Transceptores RF
AFE7728D — Transceptor RF de dos canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado, 200 MHz AFE7768D — Transceptor RF de cuatro canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado, 200 MHz AFE7769D — Transceptor RF de cuatro canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de RANsemi

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

RNS802 — Sistema en chip (SoC) RNS802

Productos y hardware compatibles

RNS802 — Sistema en chip (SoC) RNS802

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

RNSEM-3P-RNS802 — Small cell design resources with RNS802

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Transceptores RF
AFE7728D — Transceptor RF de dos canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado, 200 MHz AFE7768D — Transceptor RF de cuatro canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado, 200 MHz AFE7769D — Transceptor RF de cuatro canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AFE7769DEVM — Módulo de evaluación AFE7769D para transceptor RF de cuatro canales con doble vía de realimentación RNSEM-3P-RNS802 — RANsemi RNS802 SoC PHY de celda pequeña 5G para AFE77xxD
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Programming AFE7769D to Interface with RNS802 for 2T2R (Rev. A) PDF | HTML 7/05/2025
Product overview RNSEM-3P-RNS802 LTE and 5G O-RAN Small Cell Outdoor Radio Design Overview (Rev. A) PDF | HTML 30/04/2025

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con RANsemi.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.