u-blox

u-blox es un líder mundial en tecnologías de posicionamiento y comunicación de corto alcance


u-blox es líder mundial en los mercados de uso automotriz, industrial y de consumo, e impulsa la innovación a través de nuestras tecnologías de vanguardia en posicionamiento y comunicación de corto alcance. Su cartera de corto alcance incluye módulos Wi-Fi® y Bluetooth®. El software de conectividad listo para usar de u-blox, u-connectXpress, le ayuda a reducir la complejidad del desarrollo y lograr un tiempo rápido de generación de ingresos. Con oficinas centrales en Thalwil, Suiza, y oficinas en Europa, Asia y Estados Unidos, u-blox está teniendo un impacto global.

Productos Wi-Fi
CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3501E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de 2.4 GHz y Bluetooth® baja energía CC3551E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía
Contacto
Recursos disponibles
  • Tarjeta secundaria
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
  • África
Sede central
  • Zürcherstrasse 68
  • Thalwil, 8800
  • Switzerland

Recursos

Tarjeta secundaria

UBLOX-3P-MAYA-W5 — Módulos inalámbricos u-blox MAYA-W5

Basados en el conjunto de chips TI CC3351, los módulos basados en host de la serie u-blox MAYA-W5 están diseñados, construidos y probados para cumplir con los requisitos de alta confiabilidad y calidad de las aplicaciones industriales y comerciales, como la automatización de edificios, (...)

Tarjeta secundaria

UBLOX-3P-NORA-W5 — Módulos inalámbricos u-blox NORA-W5

La serie u-blox NORA-W5 consta de módulos pequeños y autónomos de unidades de microcontrolador (MCU) inalámbricas con Wi-Fi 6 y Bluetooth LE. Estos módulos, basados en el sistema en chip CC35x1E de TI, son ideales para usuarios que desean incorporar conectividad inalámbrica a sus productos (...)
Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.