UBLOX-3P-MAYA-W5

UBLOX-3P-MAYA-W5

Desde: u-blox
Haga su pedido ahora

Información general

Basados en el conjunto de chips TI CC3351, los módulos basados en host de la serie u-blox MAYA-W5 están diseñados, construidos y probados para cumplir con los requisitos de alta confiabilidad y calidad de las aplicaciones industriales y comerciales, como la automatización de edificios, electrodomésticos profesionales, gestión de energía, viviendas inteligentes, atención médica y más.

Funciones
  • Canales Wi-Fi 6® 1x1 de doble banda, 20 MHz
  • Bluetooth® baja energía 5.4
  • Diseño compacto con antena PCB integrada
  • Arranque seguro, firmware y memoria OTP
  • Certificación global
Productos Wi-Fi
CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de u-blox

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

UBLOX-3P-MAYA-W566 — Módulo inalámbrico Wi-Fi 6® y Bluetooth® LE CC3551 con antena PCB integrada

Productos y hardware compatibles

UBLOX-3P-MAYA-W566 — Módulo inalámbrico Wi-Fi 6® y Bluetooth® LE CC3551 con antena PCB integrada

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con u-blox.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.