UBLOX-3P-NORA-W5

UBLOX-3P-NORA-W5

Desde: u-blox
Haga su pedido ahora

Información general

La serie u-blox NORA-W5 consta de módulos pequeños y autónomos de unidades de microcontrolador (MCU) inalámbricas con Wi-Fi 6 y Bluetooth LE. Estos módulos, basados en el sistema en chip CC35x1E de TI, son ideales para usuarios que desean incorporar conectividad inalámbrica a sus productos finales. La serie incluye distintas variantes para satisfacer mejor las diversas necesidades de las aplicaciones. Admite Wi-Fi de banda única y doble; la antena puede ser interna o externa, y la memoria flash está disponible en dos tamaños.

Funciones
  • Wi-Fi 6 de banda única y doble y Bluetooth® LE
  • Factor de forma compacto para facilitar la integración
  • Variantes de software u-connectXpress para acelerar la llegada al mercado
  • Compatibilidad de pines con otros módulos NORA
  • Variantes con pin de antena y antena integrada
  • Certificación global
Productos Wi-Fi
CC3501E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de 2.4 GHz y Bluetooth® baja energía CC3551E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de u-blox

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

UBLOX-3P-NORA-W501 — Módulo inalámbrico Wi-Fi 6® y Bluetooth® LE CC3501E con pin antena

Productos y hardware compatibles

UBLOX-3P-NORA-W501 — Módulo inalámbrico Wi-Fi 6® y Bluetooth® LE CC3501E con pin antena

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Tarjeta secundaria

UBLOX-3P-NORA-W506 — Módulo inalámbrico Wi-Fi 6® y Bluetooth® LE CC3501E con antena integrada

Productos y hardware compatibles

UBLOX-3P-NORA-W506 — Módulo inalámbrico Wi-Fi 6® y Bluetooth® LE CC3501E con antena integrada

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Tarjeta secundaria

UBLOX-3P-NORA-W511 — Módulo inalámbrico Wi-Fi 6® y Bluetooth® LE CC3551E con pin antena

Productos y hardware compatibles

UBLOX-3P-NORA-W511 — Módulo inalámbrico Wi-Fi 6® y Bluetooth® LE CC3551E con pin antena

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

UBLOX-3P-NORA-W516 — Módulo inalámbrico Wi-Fi 6® y Bluetooth® LE CC3551E con antena integrada

Productos y hardware compatibles

UBLOX-3P-NORA-W516 — Módulo inalámbrico Wi-Fi 6® y Bluetooth® LE CC3551E con antena integrada

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con u-blox.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.