Altera

半導体の設計と製造向け、ハードウェアとソフトウェアのスペシャリスト

Altera は、半導体から人工知能やその他の自動化アプリケーションまで、幅広いポートフォリオに合わせてカスタマイズされたハードウェアおよびソフトウェア製品を設計、製造、販売しています。Altera は 、スモールおよびマクロセル基地局やマッシブ MIMO などの無線インフラストラクチャ アプリケーション用の RF トランシーバーとインターフェイスする FPGA (Field-Programmable Gated Array) のポートフォリオを提供しています。

お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • 101 Innovation Drive
  • San Jose, California, 95134-1915
  • United States

参照情報

評価ボード

ALTERA-3P-ARRIA10 — Altera Arria10 AFE7769DEVM 用の統合開発プラットフォーム

統合型スモール セル無線ユニット(RU)と分散ユニット(DU)には、Intel の SX システム オ・チップ (SoC) 開発キットが含まれ、テキサス・インスツルメンツ AFE77xxD ファミリの RF トランシーバをサポートしています。Intel は、通信機器に関する業界に特化したソリューションの開発を主な目的として、TI のワイヤレス インフラストラクチャ製品ラインのパートナーです。Arria10 は、FPGA メザニン カード (FMC) コネクタ経由でトランシーバに接続します。この開発キットを使用すると、スモール セルやリモート無線ユニットなどのワイヤレス (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。