eInfochips

Product engineering & design services company

eInfochips, an Arrow Electronics company, is a global provider of end-to-end product engineering, digital transformation and semiconductor design services.

eInfochips has designed and delivered 750+ product designs including 100+ TI-based solutions across industry verticals, with 100M deployments in 140 countries. eInfochips has also designed evaluation kits for TI.

Deep expertise on TI's various platforms and other technologies enables eInfochips to provide faster, high-quality solutions.

CAN トランシーバ
TCAN1042-Q1 — 車載対応、フレキシブル データ レート対応、故障保護機能搭載、CAN トランシーバ

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65219 — Arm® Cortex®-A53 プロセッサと FPGA 向け、統合型パワー マネージメント IC (PMIC)

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM2432 — 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

 

ローサイド スイッチ
ULN2003A — 50V、7 チャネル ダーリントン トランジスタ アレイ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ハードウェア・プログラミング・ツール
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • 181 Metro Dr. Ste 170
  • San Jose, California, 95110
  • United States

参照情報

ハードウェア・プログラミング・ツール

EINFO-3P-OMNILINK — eInfoChip OmniLink controller board for device communications using Sitara™ AM2432 MCU

OmniLink, based on TI's Sitara™ AM2432 microcontroller, is a versatile USB interface adapter that enables seamless communication between a computer and the chipset of evaluation modules (EVMs). It simplifies hardware evaluation by providing fast access to IC registers and configuration settings, (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。