EINFO-3P-OMNILINK

EINFO-3P-OMNILINK

提供元: eInfochips
ご注文はこちら

概要

OmniLink, based on TI's Sitara™ AM2432 microcontroller, is a versatile USB interface adapter that enables seamless communication between a computer and the chipset of evaluation modules (EVMs). It simplifies hardware evaluation by providing fast access to IC registers and configuration settings, plus real-time monitoring of EVMs through a USB connection and a GUI-based interface.

By supporting multiple protocols – including I²C, SPI, UART, CAN FD, GPIO, ADC, DAC, PWM, and relay driving – OmniLink helps developers accelerate prototyping, debugging, and validation during product development across diverse industry verticals such as industrial, automotive, healthcare, and robotics.

OmniLink also consolidates multiple single function tools (USB to UART/SPI/I²C/CAN, USB to ADC/DAC, and USB PWM generator) into a single platform. Flexible I/O voltage configuration further enhances compatibility across a wide range of IC operating voltages.

特長
  • Product Dimensions (L x B x H): 111.25 x 75 x 25mm
  • Connectivity: I2C, SPI, UART, USB
  • Connectors: JTAG, Protocol/GPIO Connector, CAN
CAN トランシーバ
TCAN1042-Q1 — 車載対応、フレキシブル データ レート対応、故障保護機能搭載、CAN トランシーバ

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65219 — Arm® Cortex®-A53 プロセッサと FPGA 向け、統合型パワー マネージメント IC (PMIC)

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM2432 — 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

 

ローサイド スイッチ
ULN2003A — 50V、7 チャネル ダーリントン トランジスタ アレイ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:eInfochips

購入と開発の開始

ハードウェア・プログラミング・ツール

EINFO-3P-OMNILINK — eInfochips OmniLink adapter board

サポート対象の製品とハードウェア
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください eInfochips。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。