Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd.

Supports innovative solutions, hardware design, control algorithms, protocol and drivers

GENCON Technology is focus on innovative design based on the latest technology developing both hardware and software levels solutions that can be easily and rapidly prototyped to meet customer specific needs at wireless communication, smart equipments, industrial control and automotive related application. GENCON Technology has outstanding R&D, marketing and service teams, providing high-quality products and technical services to customers around the world. Provides wireless protocol transmission modules, mmWave radar modules , embedded control motherboards, and MCU solutions. Our core technical team has rich experience in industry, relying on years of industry project accumulation, has overcoming many key technologies, and combined with industry applications, many innovative products have been released.Our products are mainly used in smart homes, Internet of Things, industrial control, automotive and others
BLDC ドライバ
DRV8316 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ

 

DC/DC コンバータ
LMR16006 低静止電流 (Iq)、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 60V、600mA 降圧レギュレータ

 

Low-power MCUs
MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LM1117 800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

 

反転バッファとドライバ
SN74HC14 シュミット トリガ入力、6 チャネル、2V ~ 6V インバータ

 

汎用マイコン
MSPM0G3507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)

 

湿度センサ
HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • インド
  • 中国
本社
  • Room B601, B Tower, Jingu Park, No.88 Longzhu 4th Road, Nanshan
  • Shenzhen, Guangdong, 518073
  • China

参照情報

評価ボード

GENCN-3P-GCM00L5 — Shenzhen Gencon Technology の GCM00L5 は湿度 / 温度センサ・ボードのリファレンス・デザインです

Shenzhen Gencon Technology の GCM00L5 は、湿度 / 温度センサ向け小型制御ボードのリファレンス・デザインです。このセンサは、周囲の空気温度と相対湿度を検出します。また、電子ペーパー・ディスプレイ・パネルを搭載しており、ユーザーが現在の環境値を簡単に読み取ることができます。 このデザインは、低消費電力マイコン・ユニット (MCU) である MSPM0L1306、低消費電力の湿度 / 温度センサである HDC2080、電子ペーパー・ディスプレイとして動作するディスプレイ・モジュールを使用します。GCM00L5 は、3V の標準ボタン電池 (...)

評価ボード

GENCN-3P-GCM00M02 — Shenzhen Gencon Technology の GCM00M02 はブラシレス DC モーター・コントローラのリファレンス・デザインです

Shenzhen Gencon Technology の GCM00M02 は、最大 60W の連続動作が可能なブラシレス DC (BLDC) モーター・コントローラのリファレンス・デザインです。このデザインは、TI の Arm® Cortex®-M0+ マイコンである MSPM0G3507 と、3 相モーター・ドライバ IC である DRV8316 を使用し、電流センシング機能を内蔵しています。このブラシレス DC (BLDC) モーター・コントローラは PID 制御アルゴリズムを使用して、トルク、速度、角度の制御など、DC (...)

評価ボード

GENCN-3P-MSPM0L130X — GENCON-MSPM0L-MiniEVB evaluation board for M0 applications

The GCT-MSPM0L130X-EVK   is an easy-to-use evaluation kit (EVK) for 32-MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU. It contains everything needed to start developing on the MSPM0L series M0+ MCU platform.we can provide three different core boards  Core-MSPM01306XRHB,Core-MSPM01305XRGE and Core-MSPM0L1106XDGS28.

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。