설계 및 개발 파트너 디렉토리
Acroview Technology Co.,Ltd.

Acroview Technology Co.,Ltd.

Semiconductor Testing & Programming Technology: PSV, CP, FT, SLT, Auto Burn-In, Programming, ISP

Acroview, a top semiconductor chip testing and programming expert and TI's third-party partner, offers TI comprehensive chip programming solutions, ensuring stability and high mass-production yields.

Acroview's products support diverse devices like Nor/Nand Flash, eMMC, and MCU, and integrate with MES systems for full-process control and traceability. Acroview empowers Fabless, IDM, etc. with innovative testing/programming technology.

반도체
CC2530 256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU CC2650 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CDCE62005 통합 듀얼 VCO를 지원하는 5/10 출력 클록 생성기/지터 클리너 CDCE6214 PLL 1개, 차동 출력 4개를 지원하는 초저전력 클록 생성기 MSP430F123 8MHz MCU - 8KB 플래시, 256B SRAM, 타이머, 콤퍼레이터, SPI/UART MSP430F5517 96KB 플래시, 6KB SRAM, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, 타이머, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU MSPM0C1104 16KB 플래시, 1KB SRAM, 12비트 ADC가 포함된 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0C1104-Q1 16KB 플래시, 1KB SRAM, 12비트 ADC, LIN이 포함된 오토모티브 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3507 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 24Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL MSPM0G3507-Q1 차량용 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시, 32KB SRAM ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL MSPM0G3519 듀얼 뱅크 512kB 플래시, 128kB SRAM, 2xADC2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP가 포함된 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3519-Q1 512kB 플래시, 128kB SRAM, CAN 2개, ADC 2개, DAC, COMP를 탑재한 차량용 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0H3216 5V 공급, 64KB 플래시, 8KB SRAM 및 12비트 ADC를 지원하는 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1117 128KB 듀얼 뱅크 플래시, 16KB SRAM, 12비트 1.68Msps ADC를 지원하는 32MHz Arm® Cortex® -M0+ MCU MSPM0L1306 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1306-Q1 64KB 플래시, 4KB RAM, 12비트 ADC, OPA, LIN이 포함된 차량용 32Mhz Arm® Cortex®-M0+ MSPM0L2228 256KB 듀얼 뱅크 플래시, 32KB SRAM, 12비트 ADC, COMP, LCD, VBAT 포함 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L2228-Q1 256KB 듀얼 뱅크 플래시, 32KB SRAM, ADC, COMP, LCD, VBAT가 포함된 오토모티브 32Mhz Arm® Cortex® -M0+ MCU TMS320F280039 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 384KB 플래시, FPU, TMU(CLA, AES 및 CAN-FD 포함) TMS320F28075 120MHz, FPU, TMU, 512KB 플래시, CLA, SDFM을 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TPS53622 NVM 및 PMBus를 지원하는 VR13 듀얼 채널 D-CAP+™ 2+0/1+1 스텝다운 컨트롤러 TPS53659 4+1/3+2 듀얼 채널 VR13 D-CAP+™ 스텝다운 다상 컨트롤러(NVM 및 PMBus 지원) TPS65177A 모든 크기의 TV를 위한 완전히 프로그래밍 가능한 I2C 6채널 LCD 바이어스 IC(게이트 포함) TPS6594-Q1 벅 컨버터 5개 및 저손실 레귤레이터 4개가 포함된 오토모티브, 2.8V~5.5V PMIC
연락처
제공된 리소스
  • 하드웨어 프로그래밍 도구
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
본사
  • 7th Floor, Building 1, Hanjing Financial Center, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province
  • Shenzhen, Guangdong, 518000
  • China

자료

하드웨어 프로그래밍 도구

ACROVIEW-3P-AP6000 — AP6000 programmer support all TI programmable chips, including EP Product, Power ICs, and Gauge ICs

AP6000, launched by Acroview, is a universal programmer designed to support TI ICs across all series. Leveraging Acroview's highly skilled algorithm R&D engineering team, it delivers the fastest chip support speed in the industry.The AP6000 is capable of programming 8 chips simultaneously, and (...)

하드웨어 프로그래밍 도구

ACROVIEW-3P-AP8000 — AP8000 Universal Programming System, including all TI programmable chips.

AP8000 is a leading technology platform of Universal Programming developed by Acroview. We have an accomplished team of algorithm R&D engineers, to offer the fastest chip support software development service among the industry. The AP8000 can support the programming of 8 chips simultaneously. (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다