ACROVIEW-3P-AP8000

개요

AP8000 is a leading technology platform of Universal Programming developed by Acroview. We have an accomplished team of algorithm R&D engineers, to offer the fastest chip support software development service among the industry. The AP8000 can support the programming of 8 chips simultaneously. Its advanced and precise PIN driving technology ensures higher reliability and yield rate during the programming process. It supports three modes: USB, LAN, and offline mode via SD card.

특징
  • Support all TI programmable chips, including EP Products (MSPM0, MSP430, C2000 DSP Family, CC Series), Power Management ICs (TPS53xx, TPS65xx), Clock ICs (CDCE62xx) and Battery Management & Fuel Gauges (BQ Series);
  • Supported most programmable chips with a professional development team;
  • Supported Gang-8 Programming and Single Chip Programmering ;
  • One platform support both Chip Level Programming and ISP(In System Programming); 
  • Supported Chip Types : Nor/NAND FIash, eMMC, UFS, EEPROM, EPROM, MCU, CPLD, CMOS, PLD, FPGA, Anti-fuse, and custom chips;
  • Supported Packages : TSOP, BGA, QFP, TSSOP, FBGA, TOFP, CSP, μBGA, PLCC, SOP, POP, SSOP, TFBGA, WLCSP, etc;
  • Allows combining erase, blank check, program, verify, and encryption commands into a single workflow.
DC/DC 컨트롤러
TPS53622 NVM 및 PMBus를 지원하는 VR13 듀얼 채널 D-CAP+™ 2+0/1+1 스텝다운 컨트롤러 TPS53659 4+1/3+2 듀얼 채널 VR13 D-CAP+™ 스텝다운 다상 컨트롤러(NVM 및 PMBus 지원)

 

LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버
TPS65177A 모든 크기의 TV를 위한 완전히 프로그래밍 가능한 I2C 6채널 LCD 바이어스 IC(게이트 포함)

 

Low-power MCUs
MSP430F123 8MHz MCU - 8KB 플래시, 256B SRAM, 타이머, 콤퍼레이터, SPI/UART MSP430F5517 96KB 플래시, 6KB SRAM, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, 타이머, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU MSPM0L1117 128KB 듀얼 뱅크 플래시, 16KB SRAM, 12비트 1.68Msps ADC를 지원하는 32MHz Arm® Cortex® -M0+ MCU MSPM0L1306 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L2228 256KB 듀얼 뱅크 플래시, 32KB SRAM, 12비트 ADC, COMP, LCD, VBAT 포함 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS6594-Q1 벅 컨버터 5개 및 저손실 레귤레이터 4개가 포함된 오토모티브, 2.8V~5.5V PMIC

 

범용 MCU
MSPM0C1104 16KB 플래시, 1KB SRAM, 12비트 ADC가 포함된 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3507 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 24Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL MSPM0G3519 듀얼 뱅크 512kB 플래시, 128kB SRAM, 2xADC2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP가 포함된 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0H3216 5V 공급, 64KB 플래시, 8KB SRAM 및 12비트 ADC를 지원하는 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

실시간 디지털 전원 MCU
TMS320F280039 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 384KB 플래시, FPU, TMU(CLA, AES 및 CAN-FD 포함) TMS320F28075 120MHz, FPU, TMU, 512KB 플래시, CLA, SDFM을 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

 

저전력 2.4GHz 제품
CC2530 256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU CC2650 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU

 

차체 및 조명 MCU
MSPM0C1104-Q1 16KB 플래시, 1KB SRAM, 12비트 ADC, LIN이 포함된 오토모티브 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3507-Q1 차량용 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시, 32KB SRAM ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL MSPM0G3519-Q1 512kB 플래시, 128kB SRAM, CAN 2개, ADC 2개, DAC, COMP를 탑재한 차량용 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1306-Q1 64KB 플래시, 4KB RAM, 12비트 ADC, OPA, LIN이 포함된 차량용 32Mhz Arm® Cortex®-M0+ MSPM0L2228-Q1 256KB 듀얼 뱅크 플래시, 32KB SRAM, ADC, COMP, LCD, VBAT가 포함된 오토모티브 32Mhz Arm® Cortex® -M0+ MCU

 

클록 생성기
CDCE62005 통합 듀얼 VCO를 지원하는 5/10 출력 클록 생성기/지터 클리너 CDCE6214 PLL 1개, 차동 출력 4개를 지원하는 초저전력 클록 생성기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Acroview Technology Co.,Ltd.의 사진

주문 및 개발 시작

하드웨어 프로그래밍 도구

AP8000 — Universal Programmer

지원되는 제품 및 하드웨어

AP8000 Universal Programmer

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Acroview Technology Co.,Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.