Beacon EmbeddedWorks

혁신적이고 기능이 풍부한 고성능 시스템 온 모듈을 설계 및 제조하는 Beacon

Beacon EmbeddedWorks는 미국에서 최첨단 SOM(시스템 온 모듈)을 설계, 제조 및 지원합니다. 컴팩트하고 기능 밀집적이며 보안이 강화된 고성능 SOM은 신뢰성과 수명이 중요한 의료, 우주 항공/방위 및 상업/산업용 애플리케이션에 이상적입니다. 각 독점 SOM 설계는 고객의 고유한 기술에 맞게 맞춤화되어 원활한 통합, 시장 출시 시간 단축 및 지속적인 성능을 보장합니다.

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM3703 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 카메라 AM62L — IOT, HMI 및 범용 애플리케이션용 디스플레이를 지원하는 저전력 Arm® Cortex®-A53 SoC DM3730 — 디지털 미디어 프로세서
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • 6201 Bury Drive
  • Eden Prairie, Minnesota, 55346
  • United States

자료

평가 보드

BEACN-3P-AM62L-SOM — Beacon EmbeddedWorks AM62L SoM(시스템 온 모듈) 평가 및 개발 키트

Beacon EmbeddedWorks AM62L SoM(시스템 온 모듈)평가 키트 및 개발 키트는 AM62L SoM의 기능을 평가하기 위한 제품 출시 수준의 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼을 제공합니다. 이러한 포괄적인 평가 및 개발 키트에는 제품 개발을 시작하는 데 필요한 완전 통합형 Beacon AM62L SoM, 캐리어 보드, 케이블 및 모든 필수 소프트웨어와 BSP가 포함되어 있습니다. 

평가 보드

BEACN-3P-TORPEDO — Beacon EmbeddedWorks DM3730/AM3703 Torpedo™ SoM(시스템 온 모듈)

DM3730/AM3703 Torpedo SoM(시스템 온 모듈)은 텍사스 인스트루먼트의 DaVinci™ DM3730 및 Sitara™ AM3703 프로세서를 기반으로 한 소형의 양산용 플랫폼입니다. 크기가 단 15mm x 27mm에 불과한 Torpedo는 프로세서, 메모리, 전력 관리 및 필수 시스템 기능을 초소형 풋프린트에 통합하여 엔지니어가 설계 복잡성을 줄이고 개발 기간을 단축할 수 있도록 지원합니다.

DM3730 버전은 멀티미디어, 비전 및 디스플레이 집약적인 애플리케이션을 위해 1GHz ARM® Cortex™-A8 (...)

평가 보드

BEACN-3P-TORPEDO-WIRELESS — Beacon EmbeddedWorks DM3730 및 AM3703 Torpedo™ + 무선 SoM(시스템 온 모듈)

DM3730/AM3703 Torpedo™ + 무선 SoM(시스템 온 모듈)은 텍사스 인스트루먼트의 DaVinci™ DM3730 및 Sitara™ AM3703 프로세싱 기술과 통합 Wi-Fi® 및 Bluetooth® 연결 기능을 초소형 15mm × 27mm 폼 팩터에 결합했습니다. 프로세서, 메모리, 전력 관리 및 무선 기능을 단일 모듈에 통합한 Torpedo+ Wireless는 엔지니어가 설계 복잡성을 줄이고 개발을 가속화하며, 보드 공간 요구 사항을 최소화할 수 있도록 지원합니다. DM3730 버전은 1GHz Arm® (...)
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다