BEACN-3P-TORPEDO-WIRELESS

BEACN-3P-TORPEDO-WIRELESS

지금 주문하기

개요

DM3730/AM3703 Torpedo™ + 무선 SoM(시스템 온 모듈)은 텍사스 인스트루먼트의 DaVinci™ DM3730 및 Sitara™ AM3703 프로세싱 기술과 통합 Wi-Fi® 및 Bluetooth® 연결 기능을 초소형 15mm × 27mm 폼 팩터에 결합했습니다. 프로세서, 메모리, 전력 관리 및 무선 기능을 단일 모듈에 통합한 Torpedo+ Wireless는 엔지니어가 설계 복잡성을 줄이고 개발을 가속화하며, 보드 공간 요구 사항을 최소화할 수 있도록 지원합니다. DM3730 버전은 1GHz Arm® Cortex®-A8 프로세서, TMS320C64x+™ DSP, PowerVR SGX™ 그래픽 가속기를 갖추고 있어 고성능, 저전력 소비를 요구하는 멀티미디어, 디스플레이 및 커넥티드 에지 애플리케이션을 지원합니다. 생산 환경에서 바로 사용할 수 있는 Linux®, Android™ 및 Windows Embedded CE BSP는 개발 주기를 단축하는 동시에 디스플레이, 오디오, USB, 직렬 및 확장 인터페이스를 지원하여 임베디드 설계에 신속하게 통합할 수 있습니다. Torpedo+ Wireless는 휴대용 의료기기, 산업용 장비, 소형 시스템 및 크기, 성능, 전력 효율성 및 안정적인 무선 통신이 중요한 다양한 커넥티드 애플리케이션에 적합합니다.

특징
  • 프로세서
    • 최대 1GHz로 실행되는 텍사스 인스트루먼트 DaVinci DM3730 또는 Sitara AM3703 프로세서 지원
    • 최대 800MHz까지 실행되고 여러 코덱을 지원하는 IVA2.2 서브시스템 TMS320C64x+™ DSP 코어(DM3730만 해당)
    • POWER SGX™ 그래픽 가속기(DM3730만 해당)
  • 임베디드 메모리
    • 모바일 DDR SDRAM/NAND 플래시 메모리(PoP 기술)
      • 256MB/512MB
      • 512MB/512M
    • NAND 플래시 또는 외부 SD 카드에서 부팅
  • 직렬 I/O
    • UART(3)
    • McBSP(2)
    • SPI(3), I2C(2)
  • USB
    • USB 2.0 고속 온더고 인터페이스
  • 디스플레이
    • 프로그래머블 컬러 LCD 컨트롤러는 최대 24bpp TFT 인터페이스 지원
    • 하드웨어는 24비트 색상의 XGA 1024×768 지원
    • TV 출력/S-Video 인터페이스
  • 오디오
    • I2S 호환 오디오 코덱(TI TPS65950 – 16비트 스테레오 DAC, 13비트 ADC)
  • PC 카드 확장
    • 여러 MMC/SD 카드 지원
  • 기계적 사양
    • 초소형 Torpedo SOM 폼 팩터(15 x 27 x 3.8mm)
    • 상업용 온도(0°C~+70°C)
    • 산업용 온도(-40°C~+85°C)
    • 확장된 온도(- 40°C~+70°C)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Beacon EmbeddedWorks의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

SOMAM3703-32-1780AKIR — Beacon EmbeddedWorks AM3703 Torpedo™ + 무선 산업용 온도 SoM(시스템 온 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어

SOMAM3703-32-1780AKIR Beacon EmbeddedWorks AM3703 Torpedo™ + 무선 산업용 온도 SoM(시스템 온 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

SOMDM3730-32-1780AKIR — Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ + 무선 산업용 온도 SoM(시스템 온 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어

SOMDM3730-32-1780AKIR Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ + 무선 산업용 온도 SoM(시스템 온 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

SOMDM3730-32-2780AKCR — Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ + 무선 상업용 온도 SoM(시스템 온 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어

SOMDM3730-32-2780AKCR Beacon EmbeddedWorks DM3730 Torpedo™ + 무선 상업용 온도 SoM(시스템 온 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Beacon EmbeddedWorks에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.