BEACN-3P-AM62L-SOM

BEACN-3P-AM62L-SOM

지금 주문하기

개요

Beacon EmbeddedWorks AM62L SoM(시스템 온 모듈)평가 키트 및 개발 키트는 AM62L SoM의 기능을 평가하기 위한 제품 출시 수준의 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼을 제공합니다. 이러한 포괄적인 평가 및 개발 키트에는 제품 개발을 시작하는 데 필요한 완전 통합형 Beacon AM62L SoM, 캐리어 보드, 케이블 및 모든 필수 소프트웨어와 BSP가 포함되어 있습니다. 

특징

TI AM62L 듀얼 64비트 Arm® Cortex®-A53 코어 프로세서
• 최대 1.25GHz
• HMI 및 IoT를 위한 전력 효율
• 통합 보안 역량

 

임베디드 메모리
• LPDDR
• 8비트 eMMC
• 2x 4 비트 SD/SDIO

 

네트워크 연결
• 2x GB 이더넷
• Wi-Fi 802.11ac 1x1
• Bluetooth 5 및 BLE 지원

 

디스플레이
• MIPI DSI (최대 4 레인 DPHY) 또는 DPI (24비트 RGB LVCMOS) 최대 1080p @60fps
• 현대적인 터치 HMI용 설계

 

USB 연결
• USB 2.0 호스트 및 OTG
• HID 장치, Wi-Fi 동글 및 주변 기기 지원

 

직렬 IO
• (8) UART,(4) SPI, (5) I2C
• CAN-FD 옵션이 포함된 3x CAN

 

오디오
• 3x 멀티채널 오디오 직렬 포트
• I2S 및 SPDIF 지원

 

규격: 28mm x 38mm

 

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM62L IOT, HMI 및 범용 애플리케이션용 디스플레이를 지원하는 저전력 Arm® Cortex®-A53 SoC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Beacon EmbeddedWorks의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

SDK-AM62L-10-2G16GR-A — Beacon EmbeddedWorks AM62L 시스템 온 모듈 개발 키트

지원되는 제품 및 하드웨어

SDK-AM62L-10-2G16GR-A Beacon EmbeddedWorks AM62L 시스템 온 모듈 개발 키트

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

SOMAM62L-10-1AD0SMCR-A — Beacon EmbeddedWorks AM62L 시스템 온 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

SOMAM62L-10-1AD0SMCR-A Beacon EmbeddedWorks AM62L 시스템 온 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Beacon EmbeddedWorks에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.