홈 설계 및 개발 파트너 디렉토리
California Eastern Laboratories

California Eastern Laboratories

미국에 본사를 둔 고성능 임베디드 무선 모듈 개발자 및 공급자

65년의 무선 기술 혁신 유산을 바탕으로, 당사 커넥티비티 팀은 Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi를 비롯한 우수한 단거리 무선 솔루션을 OEM에 제공하는 데 특화되어 있습니다. 당사는 소형 고성능 RF 모듈을 공급하고 고객이 무선 시장을 쉽게 성공적으로 헤쳐나갈 수 있도록 하는 데 자부심을 느낍니다.  당사와의 파트너십을 통해 최고 품질의 고성능 제품으로 신속한 시장 진입을 달성하고 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

Wi-Fi 제품
CC3351 — SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 북미
  • 중국
본사
  • 5201 Great America Parkway, Ste 320
  • Santa Clara, California, 95054
  • United States

자료

평가 보드

CEL-3P-CMP9605 — CEL CMP9605 듀얼 밴드 802.11ax Wi-Fi® 6 + Bluetooth® 5.4 모듈

CEL의 미니어처 듀얼 밴드 Wi-Fi 6 + BT5.4 모듈은 PMIC, 강력한 성능을 제공하는 최적화된 안테나, 간편한 제조를 위한 캐스털레이션 커넥터를 포함한 모든 주요 무선 회로가 포함된 소형 무선 장치입니다. 이 모듈은 FCC, IC 및 CE 인증을 받았습니다. 장치에 연결하고 적절한 드라이버를 통합하면 무선 연결이 가능한 제품을 손쉽게 구현할 수 있습니다.

이 다용도 무선 장치는 다양한 호스트 장치에서 작동할 수 있습니다. CEL의 팀이 호스트에 연결하고 올바르게 구성할 수 있도록 지원합니다. 이 솔루션은 AP, (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다