CEL-3P-CMP9605

개요

CEL의 미니어처 듀얼 밴드 Wi-Fi 6 + BT5.4 모듈은 PMIC, 강력한 성능을 제공하는 최적화된 안테나, 간편한 제조를 위한 캐스털레이션 커넥터를 포함한 모든 주요 무선 회로가 포함된 소형 무선 장치입니다. 이 모듈은 FCC, IC 및 CE 인증을 받았습니다. 장치에 연결하고 적절한 드라이버를 통합하면 무선 연결이 가능한 제품을 손쉽게 구현할 수 있습니다.

이 다용도 무선 장치는 다양한 호스트 장치에서 작동할 수 있습니다. CEL의 팀이 호스트에 연결하고 올바르게 구성할 수 있도록 지원합니다. 이 솔루션은 AP, STA 및 동시 AP+STA와 같은 다양한 애플리케이션 모드도 지원합니다. 공존성 기능이 내장되어 애플리케이션이 Wi-Fi 및 BT를 모두 실행할 수 있습니다.

안테나는 높은 효율성과 무지향성 성능을 자랑하며, 이를 통해 높은 처리량, 감소된 지연 시간, 향상된 소비 전력, 빠른 연결 속도, 더 큰 네트워크 용량, 더 높은 안정성을 갖춘 최적화된 네트워크를 제공합니다.

특징
  • Frequency: 2.4GHz, 5GHz
  • Wireless Features: Wi-Fi 6, BT5.4
  • Wi-Fi: 802.11ax, TWT, AP, STA
  • Bluetooth: 5.4, Coded PHY, Adv Ext, Coex
  • Architecture: HOSTED
  • Operating System: Linux®, Android™, RTOS
  • Interfaces: Wi-Fi SDIO, BT UART
  • Coexistence: Wi-Fi, Bluetooth
  • Certified: FCC, IC, CE
Wi-Fi 제품
CC3351 — SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
California Eastern Laboratories의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

CMP9605 — CC3351 Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.4 module with antenna

지원되는 제품 및 하드웨어

CMP9605 — CC3351 Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.4 module with antenna

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 California Eastern Laboratories에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.