ithinx GmbH

Wi-Fi 제품
CC3551E 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 유럽
본사
  • Am Kabellager 7
  • Cologne, 51063
  • Germany

자료

평가 보드

IX-3P-IXBASE-STAMP — iThinx iXbase Stamp CC3551ET Wi-Fi 모듈

Based on CC3551ET, the iXbase Stamp is a cost-efficient wireless module for Wi-Fi 6 and BLE 5. Powered by a high-performance ARM Cortex M33 core, it can operate in both MCU and NWP mode. It serves as a certification-ready wireless building block for new product designs and scalable OEM platforms. (...)
고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다