IX-3P-IXBASE-STAMP

IX-3P-IXBASE-STAMP

시작: ithinx GmbH
지금 주문하기

개요

CC3551ET 기반의 iXbase Stamp는 Wi-Fi 6 및 BLE 5를 지원하는 비용 효율적인 무선 모듈입니다. 고성능 ARM Cortex M33 코어로 구동되는 이 제품은 MCU 및 NWP 모드 모두에서 작동할 수 있습니다. 새로운 제품 설계와 확장 가능한 OEM 플랫폼을 위한 인증 준비 완료 무선 구성 요소로 활용됩니다. Wi-Fi 및 BLE를 모듈식 아키텍처에 통합함으로써 개발 복잡성을 줄이고 보다 효율적인 전체 제품 인증을 지원합니다. iXbase 스탬프가 필요한 이유: - 통합 및 사전 인증된 듀얼 밴드 무선 아키텍처를 통해 제품에 신속하게 통합 - 소형 설계와 모듈형 안테나 개념을 통해 다양한 장치에 유연하게 적용 - 하드웨어 기반 보안 기능을 통해 가장 엄격한 보안 표준 충족 - 효율적인 인증 지원을 통해 시장 출시 기간 단축 - 개발 부담을 줄이고 제품 세대 전반에 걸쳐 일관된 아키텍처 제공 - 대량 양산에 적합한 확장 가능하고 안전한 제품 개발

특징
  • 최대 MCS7/64-QAM까지 2.4/5GHz Wi-Fi 6/IEEE 802.11b/g/n/ax 호환
  • Bluetooth 저에너지 5.4 인증 스택
  • 온 보드 PCB 안테나 또는 u.FL 안테나 커넥터
  • 8MB QSPI-PSRAM, 8MB 플래시(최대 64MB 가능) 
  • 전원 공급 장치: 3.0~3.6V 
  • 온도 범위: -40~+85C 
  • 규격: 27.5 x 18mm 
Wi-Fi 제품
CC3551E — 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
ithinx GmbH의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

IXBASE-STAMP — PCB 안테나 또는 u.FL 커넥터가 포함된 Wi-Fi 6 및 BLE 5.4를 지원하는 CC3551ET 스탬프 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

IXBASE-STAMP — PCB 안테나 또는 u.FL 커넥터가 포함된 Wi-Fi 6 및 BLE 5.4를 지원하는 CC3551ET 스탬프 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 ithinx GmbH에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.