홈 설계 및 개발 파트너 디렉토리
Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.

Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.

무선 및 IoT(사물 인터넷) 모듈 제조업체

Beijing Jia An Electronics Technology Co., Ltd.는 1994년에 설립되었으며, 무선 및 IoT(사물 인터넷) 제품 설계, 가공 및 제조에 초점을 맞추고 있습니다. 제품 연구개발팀은 무선 RF 분야에서 약 30년의 경험을 보유하고 있습니다. 무선 기술에는 Bluetooth® 저에너지, Wi-Fi®, ZigBee®, Sub-G, LoRaWAN®, NB-IoT, LTE Cat-1, LTE Cat-4, GPS-OBDII 등이 있습니다. 이 회사는 ISO9001, ISO14001, ISO45001의 세 가지 시스템 인증을 통과했으며, 제품은 BQB, CE, FCC, TELEC, SRRC 및 기타 여러 인증을 통과했습니다.

Beijing Jia An Electronics Technology는 무선 모듈, 지능형 게이트웨이, DTU 데이터 전송, 무선 계량기 판독 시스템, 비컨 위치 지정, 웨어러블 장치 및 기타 제품을 위한 애플리케이션 솔루션을 제공합니다. 이러한 제품 애플리케이션은 지능형 리테일, 산업 자동화, 지능형 노인 진료, 보건 및 의료, 자동차 도난 방지 및 지능형 농업과 같은 많은 지능형 분야에서 널리 사용되고 있습니다.

Sub-1GHz 무선 MCU
CC1352P7 — EdgeAI, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU

 

Wi-Fi 제품
CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC CC3351 — SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC

 

저전력 2.4GHz 제품
CC2340R5 — 초저 대기 전류, 512kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU
연락처
제공된 리소스
  • Third-party accessory
  • 도터 카드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Rm1002, FL.10 Bldg.B, Yard 28 Pingguoyuan Road Shijingshan District
  • Beijing, 100041
  • China

자료

도터 카드

JIAAN-3P-TA3351NA-A — Cansec 무선 TA3351NA-A Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® LE 5.4 모듈

2.4GHz 및 5GHz TA3351 SIP(System-in-Package) 모듈은 1×1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax WLAN 표준을 지원하여 Wi-Fi 6 및 Bluetooth 저에너지 5.4와의 원활한 통합을 지원합니다. TI CC3351 단일 다이 칩을 기반으로 하는 이 모듈은 SDIO 인터페이스를 통해 WLAN 기능을 호스트 프로세서에 연결하고, Bluetooth는 UART 인터페이스를 통해 연결합니다.
Third-party accessory

JIAAN-3P-WIRELESS-MODULES — CC2340 및 CC1352용 Jia An Electronics Technology AN2340SA-B 및 AN1352P7 무선 모듈

Cansec Wireless 브랜드의 Beijing Jia An Electronics Technology Co., Ltd. 무선 및 사물 인터넷(IoT) 모듈. AN2340SA-B 모듈은 CC2340 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth® 저에너지 무선 마이크로컨트롤러(MCU)를 기반으로 하는 2.4GHz Bluetooth® 저에너지 5.3 소형 IoT 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션입니다. 이 장치는 온칩 듀얼 이미지 OTA(Over-The-Air) (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다