JIAAN-3P-WIRELESS-MODULES

개요

Cansec Wireless 브랜드의 Beijing Jia An Electronics Technology Co., Ltd. 무선 및 사물 인터넷(IoT) 모듈. AN2340SA-B 모듈은 CC2340 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth® 저에너지 무선 마이크로컨트롤러(MCU)를 기반으로 하는 2.4GHz Bluetooth® 저에너지 5.3 소형 IoT 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션입니다. 이 장치는 온칩 듀얼 이미지 OTA(Over-The-Air) 다운로드(OAD)를 사용한 저전력 무선 통신에 최적화되어 있습니다. AN1352P7-915PUA-2.4SA는 CC1352P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기를 기반으로 하는 IoT 및 장거리 애플리케이션을 위한 듀얼 밴드 모듈입니다.

Sub-1GHz 무선 MCU
CC1352P7 — EdgeAI, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU

 

저전력 2.4GHz 제품
CC2340R5 — 초저 대기 전류, 512kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.의 사진

주문 및 개발 시작

Third-party accessory

AN1352P7-915PUA-2.4SA — Jia An Cansec Technology Wireless dual band module for CC1352P7

지원되는 제품 및 하드웨어

AN1352P7-915PUA-2.4SA — Jia An Cansec Technology Wireless dual band module for CC1352P7

close
버전: null
출시 날짜:
Third-party accessory

AN2340SA-B — Jia An Electronics Technology Cansec Wireless Bluetooth® Low Energy module 2.4GHz for CC2340

지원되는 제품 및 하드웨어

AN2340SA-B — Jia An Electronics Technology Cansec Wireless Bluetooth® Low Energy module 2.4GHz for CC2340

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.