Merkmale von TMDSCNCD28069MISO
Hardwaremerkmale
- TMDSCNCD28069MISO: TMS320F28069M InstaSPIN-FOC- und InstaSPIN-MOTION-fähige DIMM100-basierte controlCARD
- Kompakte Abmessungen
- Isolierte JTAG-Debug-Sonde auf der Platine (Mini-USB XDS100v1)
- F28x analoge E/A, digitale E/A und JTAG-Signale an DIMM-Schnittstelle
- 5-V-Stromversorgung über DIMM-Schnittstelle erforderlich
- Hardware-Dateien befinden sich in C2000Ware unter boards\controlCARDs\TMDSCNCD28069ISO
Softwaremerkmale
- Kostenloser Download von Code Composer Studio-IDE
- Kostenloser Download von controlSUITE für Gerätetreiber und Beispielprojekte
- Kostenloser Download von MotorWare für InstaSPIN-Beispielprojekte
- MathWorks Embedded-Target-Support
- solidThinking Embed-Support
- Powersim PSIM F2806x Target
Erste Schritte
- Code Composer Studio-IDE installieren
- controlSUITE installieren
- Sehen Sie sich die F28069 Workshop-Materialien an
- Stellen Sie Fragen im TI C2000 E2E-Community-Forum
- Erste Schritte mit InstaSPIN
- MotorWare installieren
- Installieren Sie INSTASPINUNIVERSALGUI zur Instrumentierung von MotorWare-Projekten
- Sehen Sie sich die 6-teilige Schulungsreihe an oder suchen Sie nach weiteren Schulungen
- Stellen Sie Fragen im TI C2000 InstaSPIN-E2E-Community-Forum
Beschreibung von TMDSCNCD28069MISO
TMDSCNCD28069MISO ist ein InstaSPIN-FOC- und InstaSPIN-MOTION-fähiges DIMM100 controlCARD-basiertes Evaluierungs- und Entwicklungstool für die F2806x-Serie. controlCARDs sind komplette Module auf Platinenebene, die einen von zwei Standardformfaktoren (100-Pin-DIMM oder 180-Pin-HSEC) verwenden, um eine Einplatinen-Controllerlösung geringer Bauhöhe bereitzustellen.
Für eine erste Evaluierung werden controlCARDs in der Regel zusammen mit einer Dockingstation oder einem Anwendungspaket erworben. Die TMDSCNCD28069MISO-Steuerkarte benötigt eine DIMM100-Grundplatine, um zu funktionieren.