74ACT16652DL

OBSOLETO

Transceptores y registros de 16 bits con salidas de 3 estados | DL | 56 | -40 to 85

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

74ACT16652DLR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre 74ACT16652

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DL) | 56
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 20 | TUBE

Características para 74ACT16652

  • Members of the Texas Instruments WidebusTM Family
  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • Independent Registers and Enables for A and B Buses
  • Multiplexed Real-Time and Stored Data
  • Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
  • Distributed VCC and GND Pin Configuration Minimizes High-Speed Switching Noise
  • EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-m Process
  • 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
  • Package Options Include Plastic 300-mil Shrink Small-Outline (DL) Packages Using 25-mil Center-to-Center Pin Spacings and 380-mil Fine-Pitch Ceramic Flat (WD) Packages Using 25-mil Center-to-Center Spacings

 

EPIC and Widebus are trademarks of Texas Instruments Incorporated.

Descripción de 74ACT16652

The 'ACT16652 are 16-bit bus transceivers consisting of D-type flip-flops and control circuitry arranged for multiplexed transmission of data directly from the data bus or from the internal storage registers. The devices can be used as two 8-bit transceivers or one 16-bit transceiver.

Complementary output-enable (OEAB and ) inputs are provided to control the transceiver functions. Select-control (SAB and SBA) inputs are provided to select whether real-time or stored data is transferred. A low input level selects real-time data, and a high input level selects stored data. The circuitry used for select control eliminates the typical decoding glitch that occurs in a multiplexer during the transition between stored and real-time data. Figure 1 illustrates the four fundamental bus-management functions that can be performed with the 'ACT16652.

 

Data on the A or B bus, or both, can be stored in the internal D flip-flops by low-to-high transitions at the appropriate clock (CLKAB or CLKBA) inputs, regardless of the levels on the select-control or output-enable inputs. When SAB and SBA are in the real-time transfer mode, it is also possible to store data without using the internal D-type flip-flops by simultaneously enabling OEAB and. In this configuration, each output reinforces its input. Thus, when all other data sources to the two sets of bus lines are at high impedance, each set of bus lines remains at its last state.

The 74ACT16652 is packaged in TI's shrink small-outline package, which provides twice the I/O pin count and functionality of standard small-outline packages in the same printed-circuit-board area.

The 54ACT16652 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The 74ACT16652 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

 
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

74ACT16652DLR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información