Explore nuestra gama de componentes pasivos y discretos, con confiabilidad y rendimiento comprobados

View all products
TECNOLOGÍA FAMILIAR

Simplifique su proceso de diseño con nuestra tecnología discreta de vanguardia

Proteja su sistema contra ESD y sobretensiones de forma confiable

Nuestra gama de descarga electrostática (ESD), supresor de tensión transitoria (TVS) y diodos Zener incluye múltiples opciones de encapsulados y tensión.

Beneficios:

  • Los diodos ESD de <0.5 pF protegen las líneas de datos con velocidades de hasta 30 GHz, lo que garantiza la integridad de la señal durante el funcionamiento normal.
  • La tecnología TVS de sujeción plana ofrece una solución confiable para disipar sobretensiones transitorias con una tensión de sujeción precisa, plana e independiente de la temperatura que minimiza la tensión residual en el sistema protegido.
  • Los dispositivos de grado automotriz de la gama cumplen normas estrictas para sistemas que requieren una protección de hasta 30 kV.

Application note

Capacitance Requirements for High Speed Signals (Rev. A)

En esta nota de aplicación, se tratan las cargas capacitivas que presentan los diodos de protección ESD a señales de alta velocidad.
Selection guide

System-Level ESD Protection Guide (Rev. E)

Esta guía de selección explica brevemente cómo los dispositivos ESD de TI pueden ayudar a evitar fallas catastróficas del sistema causadas por descargas electrostáticas.
White paper

Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection

Cómo y por qué nuestros diodos TVS de sujeción plana brindan una protección contra sobretensiones superior a la de una solución TVS tradicional.

ESD451ACTIVO

Dispositivo de protección de descarga electrostática (ESD) bidireccional de 0.5 pF, 5.5 V y 30 kV

ESD601ACTIVO

Diodo de protección contra ESD bidireccional de capacitancia ultrabaja y 18 V para aplicaciones de a

TVS2200ACTIVO

Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 22V

Habilite circuitos de alto rendimiento con redes de resistencia SiCr de película fina

Nuestras redes de resistencias de silicio y cromo (SiCr) de película fina usan técnicas de interdigitalización para lograr un alto emparejamiento entre los elementos, con resistencia al deterioro y a las tensiones por temperatura.

Beneficios:

  • La SiCr de película fina permite un alto grado de interdigitalización en factores de forma pequeños, a la vez que proporciona un ruido de parpadeo más bajo que las soluciones de película gruesa.
  • La interdigitalización en chip permite que varias resistencias ocupen con eficacia el mismo espacio en la oblea, lo que garantiza que cualquier variación en el material resistivo de película fina en la oblea afecte todas las resistencias por igual.
  • Las resistencias emparejadas logran coeficientes de temperatura ratiométricos muy bajos, con una deriva típica de 0.2 ppm/°C o inferior.

Technical article

How integrated resistor dividers improve EV battery system performance

Descubra cómo los divisores de resistencias integrados pueden mejorar la precisión de la detección de alta tensión en sistemas de gestión de baterías de vehículos eléctricos para mejorar la vida útil de la batería.
Application note

Optimizing CMRR in Differential Amplifier Circuits With Precision Matched Resist

Una inmersión en la señalización diferencial y las ventajas de usar una red de resistencias de precisión con relación de coincidencia para una alta relación de rechazo de modo común.
Product overview

Navigating Precision Resistor Networks

Esta descripción general del producto de redes de resistencias de precisión incluye consideraciones de diseño, aplicaciones de muestra y una explicación sobre los parámetros relevantes para las resistencias emparejadas.

RES11A-Q1ACTIVO

Red de divisores automotriz de resistencia emparejada, de película fina, de bajo ruido, con entrada

RES11AACTIVO

Red de divisores de resistencia emparejada, de película fina, de bajo ruido con entrada fija de 1 kΩ

RES60A-Q1ACTIVO

Divisor automotriz de resistencia emparejada, de película fina, 1400 V, con entrada fija de 12.5 MΩ

Habilite sensor de bajo ruido y alta impedancia y circuitos de audio con JFET Burr-Brown™

Los transistores de efecto de campo de unión (JFET) discretos pueden lograr mucho menos ruido con un consumo de energía comparativamente menor que los amplificadores integrados, lo que los convierte en una excelente opción para sensores del tipo inductivos, que pueden requerir amplificadores con baja tensión y bajo ruido de corriente.

Beneficios:

  • Niveles muy bajos de ruido de tensión de banda ancha similares a los transistores de unión bipolares, pero con el beneficio adicional de un ruido de corriente muy bajo. 
  • Flexibilidad monocanal y opciones de emparejamiento de dos canales.
  • Un par de JFET fabricados monolíticamente en el mismo troquel se emparejarán mucho mejor que los transistores individuales, lo que evitará la introducción de compensaciones de CC en circuitos de alta ganancia.

Application brief

Ultra-Low-Noise JFET Preamplifier Design for High Impedance Sensors

Explore diseños de preamplificadores JFET de ruido ultrabajo para sensores de alta impedancia, y compare las topologías para equilibrar el consumo de corriente y el rendimiento de ruido en distintas impedancias de fuente.
Application brief

Trade-offs Between CMOS, JFET, and Bipolar Input Stage Technology

Aprenda a diferenciar entre CMOS, JFET y las tecnologías de amplificadores operacionales bipolares, centrándose en las compensaciones de ruido, impedancia de entrada, compensación y deriva para guiar la selección de dispositivos para aplicaciones de bajo ruido.
Application note

JFE2140 Ultra-Low-Noise Pre-Amplifier

Aprenda a usar JFET y amplificadores operacionales en amplificadores compuestos para amplificar señales pequeñas de sensores de alta impedancia centrado en la estabilidad y la reducción del ruido en aplicaciones de audio.

JFE150ACTIVO

JFET de canal N de audio con ruido ultrabajo y corriente de puerta baja

JFE2140ACTIVO

JFET de canal N de audio de corriente de puerta baja, ruido ultrabajo y doble

Consiga una supervisión térmica precisa a la vez que reduce la complejidad del sistema

Los termistores basados en silicio lineales mantienen una alta sensibilidad a lo largo del rango de temperaturas, lo que mejora el rendimiento y la confiabilidad. 

Beneficios:

  • Elimine los circuitos de linealización o los filtros de resistencia de condensador basados en hardware.
  • Ejecute conversiones de software más rápidas y precisas que los termistores de coeficiente de temperatura negativo (NTC), a la vez que reduce los requisitos de memoria.
  • Consiga hasta un 50 % más de precisión en comparación con los termistores NTC sin calibración multipunto.
  • Habilite tiempos de respuesta casi un 300 % más rápidos y una mayor sensibilidad a temperaturas más altas gracias a una menor masa térmica.
  • La gama incluye dispositivos con capacidad de seguridad funcional de TI y documentación de la tasa de fallas en el tiempo o la distribución del modo de falla.
  • El bajo autocalentamiento minimiza la deriva del sensor a largo plazo.

User guide

NTC Thermistor to TMP6 Linear Thermistor Replacement Guide

En esta guía del usuario, se describen las consideraciones de diseño de hardware y software para convertir sistemas de termistores NTC en sistemas de termistores lineales basados en silicio.
Application note

Achieve ±1°C Accuracy or Better Across Temp. W/Low-Cost TMP6x Linear Thermistors

En esta nota de aplicación, se proporcionan pasos y seudocódigo para lograr una mayor precisión con los termistores lineales TMP6x basados en silicio. A diferencia de los NTC, se puede lograr una mayor precisión con solo una calibración de punto único a cualquier temperatura.

Herramienta de diseño para termistores TMP6

Esta herramienta de diseño proporciona tablas de consulta, comparaciones de rendimiento y ejemplos de código para comenzar a diseñar con termistores lineales TMP6.

TMP61ACTIVO

Termistor lineal del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante

TMP61-Q1ACTIVO

Termistor lineal automotriz del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante

TMP63-Q1ACTIVO

Termistor lineal para uso automotriz, 1 %, 100 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805

Aproveche las ventajas de la tecnología BAW en nuestros osciladores

Los resonadores de onda acústica masiva (BAW) ofrecen muchas mejoras con respecto a las tecnologías de resonadores microelectromecánicos y de cuarzo existentes. Nuestra cartera incluye osciladores con frecuencias de 1 MHz a 400 MHz, encapsulados estándar de la industria, bajo consumo de potencia y un amplio rango de tensión de suministro.

Beneficios:

  • Los osciladores de cristal basados en BAW ofrecen una gran confiabilidad, que incluye vibración y choque, tiempo medio entre fallos (MTBF), estabilidad de la temperatura, deterioro y factores ambientales.
  • Consigue menos de 100 fs de fluctuación cuadrática media.
  • Reemplazar los osciladores de cuarzo con osciladores BAW no requiere ningún cambio en el diseño ni en la placa de circuito impreso.

Application note

Standalone BAW Oscillators Advantages Over Quartz Oscillators

En este informe de aplicación, se detalla la tecnología BAW de TI, la integración de un resonador BAW con circuitos de oscilador para hacer un oscilador independiente y las ventajas de usar un oscilador BAW en lugar de un oscilador de cuarzo.
Application note

Vibration and Mechanical Shock Performance of TI BAW Oscillators

En este documento, se proporcionan detalles sobre el rendimiento del oscilador BAW en condiciones sinusoidales, aleatorias y de choque mecánico estrictas, y se describen varios métodos de prueba Military Standard 883, configuración de prueba y resultados de rendimiento.
Application note

High Reliable BAW Oscillator MTBF and FIT Rate Calculations

En este artículo, se proporcionan cálculos y resultados para los valores de MTBF y fallas en el tiempo a fin de lograr el mejor MTBF para los osciladores BAW y el procedimiento para estos cálculos.

LMK6CACTIVO

Oscilador LVCMOS de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendi

LMK6HACTIVO

Oscilador HCSL de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimient

LMK6PACTIVO

Oscilador LVPECL de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimie
BIBLIOTECA DE RECURSOS

Recursos técnicos


Serie de videos

Introducción a la protección de interfaces

En esta página de capacitaciones, se incluyen varios videos breves y fáciles de seguir sobre las consideraciones de diseño de la protección contra descargas electrostáticas y sobretensiones. Aprenda a su propio ritmo con los módulos por capítulos.

Buscar por categoría

Nuestros componentes pasivos y discretos ofrecen un alto rendimiento en opciones de encapsulados pequeños para un amplio rango de aplicaciones. Entre los dispositivos, se incluyen diodos de protección, termistores lineales basados en silicio de alta precisión, transistores de efecto de campo de unión de ruido ultrabajo, osciladores de frecuencia fija y resistencias de precisión de película fina. Nuestros avances tecnológicos le ayudan a proteger su sistema de forma confiable, mejorar la integración del diseño y ofrecer funcionalidad y rendimiento, a la vez que reducen el tamaño y la potencia de la solución.