AFE58JD32LPZAV

ACTIVO

AFE para ultrasonido de 32 canales con alimentación de 18.5 mW/canal, demodulador digital e interfaz JESD204B y LVDS | ZAV | 289 | 0 to 85

Igual que: AFE58JD32LPZAV.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola SnAgCu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines NFBGA (ZAV) | 289
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 126 | JEDEC TRAY (5+1)

Características para AFE58JD32LP

  • 32-Channel AFE for Ultrasound Applications:
    • LNA, Attenuator, LPF, ADC, CW Mixer, and Digital I/Q Demodulator
    • Digital Time Gain Compensation (DTGC)
    • Total Gain Range: 0 dB to 48 dB
  • Low-Noise Amplifier (LNA) With Programmable Gain:
    • Low Current Noise of 1pA/rtHz
    • Gain: 21 dB, 18 dB, and 15 dB
    • Linear Input Range: up to 700 mVPP
  • Programmable Attenuator (ATTEN):
    • Attenuation Range (Steps of 0.125 dB):
      0 to 36 dB
    • Digital TGC Engine
  • Programmable Gain Amplifier (PGA):
    • Gain: 21 dB, 24 dB, and 27 dB
  • Third-Order, Linear-Phase, Low-Pass Filter (LPF):
    • Cut-off Frequency From 10 MHz to 25 MHz
  • 16 ADCs Converting at 12-Bit, 80 MSPS or 10-Bit, 100 MSPS:
    • Each ADC Converts Two Sets of Inputs at Half Rate
    • 12-Bit Mode: 72-dBFS SNR
    • 10-Bit Mode: 61-dBFS SNR
  • TGC Mode Power w/o digital I/Q Demodulator:
    • Lowest Power of 18.5 mW/Ch in Low Power Mode, 4 nV/rtHz, 10-Bit, 20 MSPS, LVDS (2x rate)
    • 27.8 mW/Ch at 3 nV/rtHz in Low Noise Mode at 12-Bit, 40 MSPS
    • 24.4 mW/Ch at 4 nV/rtHz in Low Power Mode at 12-Bit, 40 MSPS
  • Excellent Device-to-Device Gain Matching:
    • ±0.5 dB (Typical)
  • Harmonic Distortion: –55 dBc level
  • Fast and Consistent Overload Recovery
  • Continuous Wave (CW) Path With:
    • Low Close-In Phase Noise of –148 dBc/Hz at 1-kHz Frequency Offset off 5-MHz Carrier
    • Power Consumption w/o Signal: 10 mW/Ch
    • Phase Resolution: λ/16
    • 12-dB Suppression on Third and Fifth Harmonics
  • Digital I/Q demodulator:
    • Decimation Filter M = 1 to 63
    • Data Throughput Reduction After Decimation
    • On-Chip RAM with 32 Preset Profiles
  • LVDS Interface with a Speed Up to 1-Gbps
  • Small Package: 15-mm × 15-mm NFBGA-289

Descripción de AFE58JD32LP

The AFE58JD32LP is a highly integrated, analog front-end (AFE) solution specifically designed for portable ultrasound systems where high performance, low power, and small size are required.

The device is realized through a multichip module (MCM) with two dies: 1 VCA die and 1 ADC die. The VCA die has 32 channels that interface with the 16 channels of the ADC die. Each ADC channel alternately converts an odd and an even VCA channel.

Each channel in the VCA die can be configured in either of two modes: time-gain-compensation (TGC) mode or continuous wave (CW) mode. In the TGC mode, each channel includes a low-noise amplifier (LNA), a programmable attenuator (ATTEN), a programmable gain amplifier and a third-order, low-pass filter (LPF). The LNA gain is programmable to 21 dB, 18 dB, or 15 dB. The ATTEN supports an attenuation range of 0 dB to 36 dB, with digital control for the attenuation. The PGA provides gain options from 21 dB to 27 dB in steps of 3 dB. The LPF cutoff frequency can be set between 10 MHz and 25 MHz to support ultrasound applications with different frequencies. In the CW mode, the output of the LNA goes to a low-power passive mixer with 16 selectable phase delays. Different phase delays can be applied to each analog input signal to perform an on-chip beamforming operation. A harmonic filter in the CW mixer suppresses the third and fifth harmonic to enhance the sensitivity of the CW Doppler measurement.

The 16 channels of the ADC die can be configured to operate with a resolution of 12 bits or 10 bits. The ADC resolution can be traded off with conversion rate and can operate at maximum speeds of 80 MSPS and 100 MSPS at 12-bit and 10-bit resolution, respectively. Because each ADC alternately converts two VCA channels, the resulting maximum sample rate of each of the 32 channels of the AFE is 40 MSPS and 50 MSPS in the 12-bit and 10-bit modes, respectively. The ADC is designed to scale its power with sampling rate. The output interface of the ADC comes out through a low-voltage differential signaling (LVDS), which can easily interface with low-cost field-programmable gate arrays (FPGAs).

A very low-power AFE solution makes it suitable for system with strict battery-life requirement.

The AFE is available in a 15 mm × 15 mm 289-pin NFBGA package and is pin-compatible with the AFE5832 family.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información